Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Die Serie Dynamic Mini weist das flachste Profil in der Produktfamilie Dynamic auf. Die Höhe der Stiftleiste beträgt lediglich 8,7 mm. Neben dem Verriegelungssystem mit hörbarem Einrasten und dem einzigartigen Crimpkontaktdesign der Dynamic Standard-Steckverbinder ermöglichen das Konzept einer zweiten Verriegelung sowie das schützende Klinkendesign die Anwendung des Steckverbinders in Umgebungen mit hohen Vibrationen und eingeschränkten Platzverhältnissen. Die Dynamic Mini Serie eignet sich für die Reflow-Verarbeitung mit SMT-Technologie (Surface Mount). Das Standardraster beträgt 1,8 mm mit einem maximalem Nennstrom von 3 A, ist also das kleinste Raster in der Dynamic Produktfamilie und somit eine gute Lösung für Signalleitungen.