Großer Bereich, leistungsstark
Unsere FORGE Drawer Steckverbinder sind modulare Stromversorgungszusammenschaltungen für Gleichstrom (DC), Wechselstrom (AC) und Signale. Sie werden in 1x5- und 2x2- bis 2x5-Konfigurationen angeboten, und jede Position ist mit verschiedenen Kontakten kompatibel. Dank unserer modularen Werkzeugausstattung können Sie unsere FORGE Drawer Produkte so anpassen, dass Sie genau die Konfigurationen erhalten, die Sie für die jeweilige Anwendung benötigen. Diese kompatiblen Leistungssteckverbinder sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich, z. B. für Rechenzentren, Industrie, Energietechnik und Medizin.
Produkteigenschaften
Spezifikationen des FORGE Drawer-Leistungssteckverbinders
- Kundenspezifische Konfiguration: erweiterbare und modulare Formen
- Berührungssicher: vollständig ummantelte Leistungskontakte
- Höhere Verbindungsqualität und geringere Steckkraft: mit dem neuen POWER ARCH-Kontaktdesign
- Flexibles Design: Bei jeder Konfiguration können bis zu 10 Module in einem 2x1- bis 2x5-Aufbau verwendet werden.
- Einfache Handhabung: Mit den vorhandenen Handwerkzeugen können Sie den Kontakt einfach abschließen und vom Gehäuse entfernen.
- Vielzahl: in drei Stecksequenz-Ebenen für Strom- und Signalkontakte erhältlich
MOD
Die hohe Modularität der Steckverbinder unterstützt Designtrends
COST
Kostengünstiges Design spart Zeit und Geld
EASE
Benutzerfreundliche Steckverbinder dank vorhandener Werkzeugausstattung und vorhandenen Kontakten
Ausgewählte Anwendungen:
FORGE Drawer Leistungssteckverbinder
- Schaltvorrichtung
- Umrichten
- High-End-Server
- Schalter und Router
- Drahtlos
- Testausrüstung
Dieses Datenblatt stellt die nächste Generation der Power Drawer-Steckverbinder vor und enthält Informationen über ihre Anwendungen, Eigenschaften und Vorteile sowie die Spezifikationen und Teilenummern.