Universal MATE-N-LOK Steckverbinder verfügen über eine optionale Spitzwasserabdichtung, die den Standardsteckverbinder in eine robuste, IP-zertifizierte Lösung für anspruchsvollere Umgebungen verwandelt. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren!

Designflexibilität für Hochleistungssysteme
Unsere universellen MATE-N-LOK Steckverbinder sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Elektro- und Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und Gebäudeausrüstung. Ingenieure schätzen diese Steckverbinder wegen ihrer Vielseitigkeit. Wir führen auch weiterhin innovative Universal MATE-N-LOK Produkte ein, um die neuesten Herausforderungen im Stromversorgungsbereich zu lösen. Das Steckverbindersystem bietet eine Vielzahl von spezialisierten Steckverbindern, darunter Flansch-, Querwand-, versiegelte und Twist-and-Lock-Optionen, die in Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Chassis-Befestigungsdesigns verwendet werden können. Die universellen MATE-N-LOK Gehäuse verfügen über eine Polarisierung, eine formschlüssige Verriegelung und eine Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer für eine einfache, fehlerfreie Montage. Die Gehäuse nehmen sowohl Stift- als auch Buchsenkontakte auf.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 6.35 | Betriebstemperatur (°C) | -55 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 19 | Drahtgröße (AWG) | 30-10 |
Nennspannung | 600 VAC/VDC | Verfügbare Positionen | 1-15 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | IP57 |
UL 94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
Reflow-fähige Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Reflow-fähige Universal MATE-N-LOK Steckverbinder wurden entwickelt, um Herstellern von Leiterplatten die Möglichkeit zu geben, Reflow-Lötverfahren zu verwenden, ohne dabei die Designflexibilität zu beeinträchtigen. Das thermoplastische Gehäuse ist so konstruiert, dass es sowohl hohen Reflow-Löttemperaturen standhält als auch mit standardmäßigen Universal MATE-N-LOK Steckverbindern verbunden werden kann.
Glühdraht, V-0 Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Die Universal MATE-N-LOK Kappen und Steckergehäuse sowie Stiftleisten sind jetzt in einem Material erhältlich, das die Anforderungen von Glühdrahttests gemäß IEC 60335-1, 5. Ausgabe (750 °C ohne Flamme) ebenso erfüllen wie die Anforderungen von UL 94 V-0. Diese Gehäuse sind mit Standard Universal MATE-N-LOK Stiften und Buchsen kompatibel.