![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in_ac_cpc hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Rundsteckverbinder aus Kunststoff
CPC steht für Circular Plastic Connectors (Rundsteckverbinder aus Kunststoff). Unsere seit langem wegen ihrer Zuverlässigkeit geschätzten CPC-Steckverbinder können praktisch überall da eingesetzt werden, wo Signale und/oder Energie in ein System oder aus diesem heraus übertragen werden müssen. Sie sind in einer Vielzahl von Energie- und Signaloptionen erhältlich.
Vielseitiges, robustes und kostengünstiges Design. Unsere CPC-Stecker sind in sechs verschiedenen Serien verfügbar, damit Sie das Produkt auswählen können, das für Ihre Designanforderungen am besten geeignet ist. Die Montagemöglichkeiten umfassen Panel, frei hängend oder Draht-an-Leiterplatte. Die Buchsen- und Steckergehäuse sind geeignet für Signalkontakte vom Typ III+ oder der Größe 20, für Stromkontakte vom Typ XII oder für AMP POWERBAND Kontakte. Die Gehäuse sind in Konfigurationen verfügbar, die für die Übertragung von Signalen, Energie sowie Kombinationen von Signal und Energie im selben Gehäuse ausgelegt sind. Zudem ist eine IP67-Abdichtung erhältlich.
Merkmale
- Leichte Steckverbinder aus reinem Kunststoff mit Metallgehäuse
- UL 94V-0-konform und aus stabilisiertem, hitzebeständigem und selbstlöschendem thermoplastischem Werkstoff gefertigt
- Funktion zur Schnellverbindung/-trennung mit Gewindeunterstützung und formschlüssiger Einrastkopplung
- Integrierter Stift- und Sockelschutz
- Polarisiert für ein einwandfreies Stecken der Steckverbinderhälften
- Steckkontakte und austauschbarer Kupplungsring für einfache Feldreparaturen
Anwendungen
- Industriemaschinen, Fabrikautomatisierung, Materialverarbeitungsanlagen
- Schienen- und Transportfahrzeuge und -systeme
- Medizinische Instrumente und Geräte
- Kommunikationsanlagen, Netzwerke, Datenspeicher, Computer und Peripheriegeräte
- HLK-Anlagen, Betriebs- und Gebäudeausstattung
- Beschilderung und Beleuchtung
- Motorfahrzeuge – Auto/Bus/LKW, Off-Road-Fahrzeuge und Wohnmobile, Landmaschinen, Bauanlagen
- Ausrüstung und Systeme für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
UL
Zulassung
CSA
Zertifizierung
F1
Für ausgewählte Teilenummern