Erfüllen die Anforderungen für Glühdraht
Die mit verschiedenen Gehäusen und Steckleistenkonfigurationen verfügbaren Steckverbinder für Glühdraht sind mit Draht-auf-Draht, Panel-, frei hängenden oder Draht-auf-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich. Diese Steckverbinder sind für die Sicherheits- und Umweltanforderungen der Industrie ausgelegt.
Mehrere Steckergehäuse- und Steckleistenausführungen und -konfigurationen sind in einem speziellen Material verfügbar, das mit Glühdraht kompatibel ist. Enthalten sind Kabel-auf-Kabel-Lösungen für Steckverbinder für die Chassis-Befestigung, frei hängende Steckverbinder sowie vertikale oder rechtwinklige Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit diversen Rasterzwischenräumen und Nennströmen. Die weiteren Designkonfigurationen umfassen Rund-, Flansch-, abgedichtete und Farbgehäuse und somit Lösungen für fast alle Anwendungen bei Haushaltsgeräten, wie z. B. Elektromotoren sowie zuverlässige Heiz- und Kühlelemente. Glühdrahttest ist erforderlich gemäß IEC/EN 60335-1 Edition 5: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit. Diese Norm gilt seit 2001 für in Europa angebotene Haushaltsgeräte. Daher ist sie in dieser Region von größter Bedeutung, aber auch Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum und Amerika müssen sich als globale Gerätehersteller an diese Norm halten.
Glühdrahtfeste Steckverbinder
Ausgewählte Produkte
-
5-mm Power Key Steckverbinder
Umfasst Draht-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Steckergehäusen für Draht und Leiterplattenleisten mit einer kompakten Steckhöhe von 20,7 mm sowie TPA (Terminal Position Assistance).
-
Economy Power Steckverbinder
Ein einreihiges Crimp Steckverbindersystem mit Steckergehäusen, Kontakten und Steckleisten für ein 2,5-mm-Raster sorgt für eine äußerst kompakte Lösung.
-
GRACE INERTIA 2.5 Steckverbinder
Die GRACE INERTIA Steckverbinder der nächsten Generation von TE mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch fortschrittliche Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungen ermöglichen.
-
Power Double Lock Steckverbinder
Die Montage kann Draht-auf-Draht, am Panel, frei hängend oder als Draht-auf-Leiterplatte erfolgen.
-
Power Triple Lock Steckverbinder
Für Netz- und Signalanwendungen mit 600 V AC/V DC und bis zu 20 A ausgelegt und mit zusätzlichen Eigenschaften wie z. B. TPA (Terminal Position Assurance-Vorrichtung) und CPA (Connector Position Assurance) ausgestattet
-
Signal Double Lock Steckverbinder
Kompakte, einreihige Steckverbinder mit Draht-auf-Draht- und Draht-auf-Leiterplatte-Konfigurationen
-
Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Der stabile, äußerst zuverlässige Steckverbinder verfügt über eine Kombination aus Stecker- und Kappengehäusen, die für eine maximale elektrische Leistung sorgen.
-
VAL-U-LOK Steckverbinder
Ermöglicht Kabel-an-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen mit Kontakten mit 4,20-mm-Raster sowie bis zu 9 A pro Leitung und einer maximalen Nennspannung von 600 V AC.




Glühdrahttests
Unsere Produkte für Glühdraht entsprechen den Branchenanforderungen. Wir prüfen die Produktleistung im Rahmen strenger Tests und halten die Spezifikationen des IEC-Glühdrahttests hinsichtlich der Entflammbarkeit des Materials und der Feuerbeständigkeit ein. Der Test kann für Endprodukte, Rohstoffprobestücke sowie für manuell bediente und Automatikprodukte durchgeführt werden.



TE Connectivity bietet eine Reihe von Produkten an, mit denen Hersteller von Haushaltsgeräten die Entflammbarkeitsanforderungen von IEC 60335-1 einhalten können.
- Glühdrahtfeste Steckverbinder,
- Whitepaper
Leistungsmerkmale
Glühdrahtfeste Steckverbinder
- GWIT (Glow Wire Ignition Test) bei mind. 775 °C
- Erfordert gemäß IEC 60335-1 Edition 5 Tests mit drei Materialplatten
- GWFI (Glow Wire Flammability Index) von mindestens 850 °C und GWT NF-Tests
- Verringert Zeit- und Kostenaufwand für die Endprodukttests der geformten Teile
- Als V2- und/oder V0-Glühdrahtmaterial verfügbar
- Eine anpassbare und vielseitige Produktlinie, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann
Anwendungen
Glühdrahtfeste Steckverbinder
- Waschmaschinen und Trockner
- Kühlung
- Klimaanlage
- Geschirrspüler
- Gebläse und Hauben
- Kochen
- Mikrowellenöfen
- Elektrokleingeräte
- Boiler
- Verkaufsautomaten