![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-ctj-common-termination-series-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Die richtige Verteilung
Das Common Termination-System von TE besteht aus Leitungen und Komponenten, die nur über Buchsenkontakte gemäß der Norm SAE-AS 39029/22 verbunden werden.
Für die Verwendung mit verschiedenen Modulen ausgelegt. Die Abzweigungen verfügen über eine einzelne Sammelschiene und sind somit für die Aufnahme von AS39029-Buchsenkontakten konzipiert. Diese Common Termination-Systeme sind mit unterschiedlichen Schnappmodulen für Leisten erhältlich und eignen sich damit gleichermaßen für den Einsatz in Gruppen und in Einzelkomponenten. Diese Common Termination-Systeme sind vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt und auch für militärische Anwendungen sowie Luft- und Raumfahrtumgebungen geeignet.
Vorteile
- Einfache Montage
- Flüssigkeitsbeständige Crimpkontakte der Größen 22, 20, 16 und 12
- Arbeitstemperaturbereich von -65 °C bis +200 °C
Leistungsmerkmale
- Korrosionsbeständig
- Umgebungsfest abgedichtet
- Leichtes Verbunddesign
- Für alle Flüssigkeiten in militärischen Umgebungen sowie in Luft- und Raumfahrtumgebungen ausgelegt
Technische Daten
- SAE AS81714 Mil
- Isolierwiderstand: min. 5.000 Megaohm bei 25 °C
- Einzelne Leitungsabdichtungen
- Steckkontakte