Gerichteter Draht

Gerichteter Draht ist ein flaches, plattenförmiges Material, das aus festem Silikonkautschuk besteht. In dieses Material sind Metalldrähte aus Monel oder Aluminium eingebettet, die senkrecht zu seiner Oberfläche ausgerichtet sind. Hervorragende RFI‑/EMI‑/EMP-Abschirmungsleistung wird erreicht, da das Material eine Drahtdichte von bis zu 140 Drähten/cm2 in festem Silikon aufweist und eine Umwelt- und RFI/EMV-Abdichtung bietet, wenn es zwischen zwei metallische Oberflächen geklemmt wird. Diese Drähte sind gecrimpt, um die Kompression zu unterstützen. Sie sind ebenfalls chemisch verbunden, um ihre Retention zu gewährleisten.

Kemtron Ltd. hat neue Materialqualitäten entwickelt, um einen Bedarf zu decken, der der Leistung unserer 430/440-Materialien entspricht, jedoch mit verbesserten Umweltabdichtungseigenschaften. Wir haben dies durch die Verwendung eines sehr weichen, festen Silikons mit einer reduzierten Drahtanzahl von 100 Drähten pro cm2 erreicht, die der unseres Silikonschwamms entspricht. Die Vorteile dieser neuen Materialien gegenüber Silikonschwamm sind, dass wir größere Plattenbreiten von 225 mm mit einer Mindestschichtdicke von 0,8 mm herstellen können. Die Konsistenz des Materials ist ein großer Vorteil gegenüber Silikonschwamm. Es ist keine ungleichmäßige Zellstruktur zu berücksichtigen, die das Eindringen von Feuchtigkeit und die Schließkraft beeinträchtigt (vollständige Daten zu diesen Materialien finden Sie unter 470/480 in der Technischen Spezifikation).

Anwendungsbereich

  • Eine gute Lösung, um RFI/EMV/EMP und Umweltabdichtung in einer einzigen Dichtung zu erreichen
  • Ideal zur Verwendung als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtungen usw.
  • Gute Konformität für unebene Oberflächen

Verfügbarkeit

TE Connectivity/Kemtron Ltd. kann eine Vielzahl von Optionen anbieten, da das intern hergestellte Material aus großen Blöcken geschnitten wird. Die Blöcke werden entweder in einer Breite von 150 mm oder 225 mm gefertigt. Die Platten werden mit unserer Hochgeschwindigkeitsschneidemaschine geschnitten. So können wir alle Schichtdicken (je nach Materialtyp) anbieten, um den genauen Designanforderungen des Kunden gerecht zu werden. 
 
Typische Anwendungen für die Platten sind:
  • Gestanzte oder mit dem Pendelmesser geschnittene Dichtungen
  • Große, konfektionierte Dichtungen
  • Plattenmaterial
  • Bandmaterial in kontinuierlichen Längen erhältlich
  • Selbstklebende Rückseite für eine einfache Montage
  • Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden
  • Kleine Dichtungen können in einem Arbeitsgang gestanzt werden, wodurch die Produktionskosten auf ein Minimum reduziert werden
  • Größere Dichtungen können kostengünstig und ohne die Beschränkung der Plattengröße aus Materialstreifen hergestellt werden, die in die gewünschte Endform gebracht werden. Hierdurch wird Materialabfall in der Mitte der Dichtung vermieden.
 

 

Teilenummer     Material
Min. Schichtdicke   Plattenbreite(n) Max. Plattenlänge  
410     Monel-Drähte aus Festsilikon 0,8 mm   255 mm(+0/-5) 1000 mm  
420     Aluminiumdraht in Festsilikon 0,8 mm   255 mm(+0/-5) 1000 mm  
450     Monel-Drähte in Fest‑Fluorsilikon 0,8 mm   150 mm(+0/-5) 1000 mm  
460     Aluminiumdraht in Fest‑Fluorsilikon 0,8 mm   150 mm(+0/-5) 1000 mm  
470     Monel-Drähte in weichem Festsilikon 0,8 mm   255 mm(+0/-5) 1000 mm  
480     Aluminiumdraht in weichem Festsilikon 0,8 mm   255 mm(+0/-5) 1000 mm  

Designaspekte

  • Es ist wichtig, dass orientierter Draht in Silikon nicht überkomprimiert wird. Wenn die Konstruktion des Geräts keine mechanische Methode zur Verhinderung einer Überkomprimierung durch einen Druckbegrenzungsanschlag zulässt, sollte die Dichtung mit Druckbegrenzern ausgestattet werden. Dies können entweder Kompressionsanschläge oder Kragen sein. Anschläge und Kragen werden in der Regel aus einem Material hergestellt, das für die Anforderungen an die galvanische Verträglichkeit geeignet ist. Sie haben die Form von präzise gefertigten Zylindern oder Unterlegscheiben.
EMV
  • An den Stellen, an denen Streifen oder Platten miteinander verbunden werden, ist keine leitende Verbindung erforderlich. Das liegt daran, dass die Drähte, die den EMV-Kontakt bilden, durch die Dicke der Platte verlaufen.
  • Die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse wird durch Vulkanisieren der Verbindungsstelle mit dem entsprechenden Silikon- oder Fluorsilikonkleber erreicht.
  • Das Material ist nicht für häufiges Öffnen/Schließen oder Schiebeanwendungen geeignet. Wenn Ihre Anwendung diese Funktionalität erfordert, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer bei TE Connectivity/Kemtron Ltd.
  • Empfohlene Kompression: 15 % bis 20 %
  • Toleranzen:
    • Plattenbreiten +0,0/-5 mm
    • Schichtdicke ± 0,13 mm
  • Bei der Spezifizierung eines gerichteten Drahtes aus Fluorsilikon (450/460): Die selbstklebende Unterlage (SAB) wird für die Verwendung mit diesem Elastomertyp nicht empfohlen. Dies ist auf die Fähigkeit der chemischen Komponente des SAB zurückzuführen, mit dem Fluorsilikonelastomer zusammenzuwirken. In der Regel wird SAB mit einer Haltbarkeit von 6 Monaten geliefert.
  • Die Mindestmaterialbreite sollte nicht weniger als 2 mm oder mindestens die Materialstärke in einem beliebigen Teil der Dichtung betragen. Wenn dies bei den Befestigungslöchern nicht möglich ist, sollten eine Nut verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Druckkragen in Löchern spezifiziert werden.
EMV
  • Besondere Aufmerksamkeit muss den Druckkräften (siehe Angaben in diesem Abschnitt), dem Lochabstand, der Größe und Anzahl der Befestigungen und der Steifigkeit der Gegenflansche gewidmet werden. 
EMV