![](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/heroimage1024.400.jpg)
Leichter, sicherer, stärker
Verbundhohlisolatoren (Hollow Core Insulator, HCI) der Produktfamilie Axicom von TE Connectivity (TE) wurden für Zuverlässigkeit in Hochspannungsanlagen entwickelt. Die Komponenten der Hohlisolatoren von Axicom sind aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt: die Röhren bestehen aus glasfaserverstärktem Gießharz, die Gehäuse aus Silikon und die Flansche aus Aluminiumlegierungen. Sie sind für Hochspannungsanwendungen im Außenbereich von bis zu 1100 kV AC und 800 kV DC geeignet.
Produktmerkmale
Axicom Hohlisolatoren von TE
- Stabile Leistung und hohe Zuverlässigkeit
- Breites Spektrum an Spannungen und Anwendungen
- Bewährte Leistung auch unter extremen Bedingungen
- Widerstandsfähig gegenüber Verschmutzung und seismischer Aktivität
- Geringe Wahrscheinlichkeit für Explosionsunfälle
- Leichtes Design und einfache Installation
- Hohe und langfristige Wasserabweisung
Aufgrund ihres Designs und der verwendeten Werkstoffe sind die Isolatoren sehr leicht. Deshalb entfallen Stützstrukturen, Transportkosten werden reduziert und die Handhabung wird deutlich vereinfacht. Diese Hochleistungsprodukte bieten eine kosteneffektive und zuverlässige Lösung.
SHEDS
Flexible Schirme zur Minimierung des Risikos von Brüchen und Vandalismus
SEAL
Versiegelungstechnologie für verbesserte mechanische Leistung und Anti-Delamination unter extremen Temperaturbedingungen
SAFE
Verbundstruktur für höhere Sicherheit in Erdbebenregionen
Silikongehäuse
Für LSR und HTV mit Flanschen verfügbar
Das von TE verwendete Silikongehäuse verbessert das Isolierungsverhalten und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
• Alternierendes Schirmprofil, gemäß IEC 60815-3 entworfen und optimiert
• Hoher Schutz vor Umwelteinflüssen
• Hohe und langfristige Wasserabweisung
• Ausgezeichneter Schutz vor Kriechwegbildung und UV-Strahlung
• Aluminium-Endflansche in Guss- und Massivausführung mit Direktdichtungstechnologie
LEICHT
Geringeres Gewicht und leichtere Handhabung bei der Montage
MASSIV
Silikongehäuse für optimiertes Isolierverhalten
![Silikongehäuse für LSR und HTV mit Flanschen verfügbar](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/bodyimage1024.400.jpg)
Silikongehäuse für LSR und HTV mit Flanschen verfügbar
Allgemeine Anwendungen
Axicom Hohlisolatoren von TE
- Kabelendverschlüsse
- Durchführungsgehäuse
- Stützisolatoren
- Gasgefüllte Durchführungen
- Messwandler
- Schaltkammerschalter
- Kesselschalter
- Gehäuse für Überspannungsableiter