Größere Kabelflexibilität und größere Reichweite
Unser Portfolio an aktiven optischen Kabeln (Active Optical Cables, AOC) bietet im Vergleich zu herkömmlichen passiven Kupferlösungen und neuen aktiven Kupferlösungen (ACC/AEC) eine größere Kabelflexibilität und Reichweite und unterstützt damit Hochleistungsrechner-, Rechenzentrums- und Netzwerkverbindungsanwendungen.
Produkteigenschaften
Aktive optische Kabel
Umfassendes Angebot an Datenraten und Formfaktoren
- 28G NRZ, 56G und 112G PAM4 pro Kanal
- SFP-, QSFP- und QSFP-DD-Formfaktoren sowohl in geraden als auch in Breakout-Konfigurationen
- OSFP-Formfaktor auf Anfrage erhältlich
Mühelose Montage
- Bietet im Vergleich zu Kupferkabeln eine größere Reichweite und ein geringeres Gewicht der Verbindungen
- Kleinerer Biegeradius als Kupferalternativen
Reduzierte Leistung und Latenz
- Geringerer Stromverbrauch und geringere Latenzzeit für 56G PAM4 mit analogem CDR im Vergleich zu DSP (25 % weniger Stromverbrauch, 100-mal geringere Latenzzeit)
Produktvielseitigkeit
- Erfüllt die MSA-Betriebsanforderungen in den Anwendungen der Endkunden
- Hot-Plug-fähig
- Die digitale Diagnoseschnittstelle ermöglicht dem Kunden die Verwaltung und Überwachung der wichtigsten Modulparameter
- Kabel in kundenspezifischen Längen nach Bedarf erhältlich
- Kabel können für OEM-Anpassungen mit einer Markenkennzeichnung versehen werden