QSFP-DD für hohe Rechenleistung
QSFP-DD (Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density) verdoppelt die Dichte von QSFP Verbindungen mit einer achtspurigen elektrischen Schnittstelle, die 28 Gbit/s NRZ oder 56 Gbit/s PAM-4 überträgt, um insgesamt 200 oder 400 Gbit/s pro Port zu erreichen. Die Rückwärtskompatibilität unseres QSFP-DD-Steckverbinderportfolios ermöglicht es, bestehende QSFP-Module in QSFP-DD-Ports zu stecken. Unsere QSFP-DD Cages verfügen außerdem über ein proprietäres Kühlkörperdesign und sind damit die einzige Lösung, die in 15-18W-Anwendungen zu geringen Kosten funktioniert – mit einer überragenden thermischen und Signalintegritätsleistung.
NEU
QSFP-DD 112G 1x SMT Buchsensteckverbinder
Die neuen QSFP-DD 112G SMT Buchsensteckverbinder von TE Connectivity können die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation erfüllen, indem sie die Dichte in einem bestehenden QSFP-Formfaktor erhöhen und Geschwindigkeiten von bis zu 800 Gbit/s erreichen. Diese Produkte sind für 800-Gbit/s-PAM-4-Protokolle ausgelegt. Die QSFP-DD-Produkte von TE arbeiten kosteneffizient in 15–18-W-Anwendungen und nutzen unsere proprietäre Kühlkörpertechnologie. Unsere neuen Steckverbinder sind vollständig rückwärtskompatibel und bieten einen einfachen Aufrüstungspfad von bestehenden QSFP-Lösungen. TE bietet ein breites QSFP-DD-Portfolio, das 1x1 bis 1x6 Cages und SMT-Steckverbinder umfasst. Kundenspezifische Lichtleiter, Kühlkörper sind ebenfalls erhältlich.
2X
Verdoppelt die Dichte über QSFP mit acht Differenzialpaaren, wovon jedes 50 GBPS überträgt, um insgesamt 400 GBE zu erreichen
COOL
Bietet überragende thermische und Signalintegritätsleistung
FAST
Unterstützt Datencenter mit hoher Dichte der nächsten Generation/Datenübertragungslösungen für Cloud Computing
Produkteigenschaften
QSFP-DD-Steckverbinder
- Faceplate-Dichte gleich Strom 1xN QSFP28
- 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 und 1x6 Cages verfügbar
- Cages sind Belly-to-Belly-kompatibel
- Steckverbinder mit traditioneller SMT und 4 Reihen
- 56G QSFP-DD Cages sind direkt mit QSFP-DD 112G Steckverbindern kompatibel
- Mehrfache Kühlkörper- und Lichtleiteroptionen verfügbar
- Anpassbar mit standardmäßigen PCIe-, SAN- und NET-Kühlkörperhöhen oder nach Anforderung des Kunden
- Konfiguration mit 1, 2 und 4 Lichtleitern

2x1 QSFP-DD Cages und Steckverbinder
Die QSFP-DD 2x1 Cages und Steckverbinder von TE ergänzen die breite Palette der bestehenden oberflächenmontierbaren QSFP-DD-Produkte und bieten Kunden zusätzliche Design-Optionen für 400G-Anwendungen durch eine robuste, konsistente und kostengünstige Lösung. Diese Produkte sprechen sowohl das 28G NRZ- als auch das 56G PAM-4-Protokoll an, mit einem Fahrplan für 112G PAM-4 für zukünftige System-Upgrades. Die gestapelte Konfiguration von QSFP-DD 2x1 Cages und Steckverbindern ermöglicht eine größere Höhe von der Hostplatte aus, um einen einheitlicheren Luftstrom und einen größeren ASIC-Kühlkörper zu ermöglichen. Diese Lösungen können eine kosteneffiziente, kühlende Hochleistungsanwendung (15-18 W) darstellen, indem sie die proprietäre Kühlkörpertechnologie nutzen.

Produkteigenschaften
QSFP-DD-Kabelsätze
- QSFP-DD-Kabelsätze gleichen dem QSFP28 4-Kanal (8 Paar), verwenden aber die doppelte Zahl von Kanälen zu 8 (16 Paar), indem Sie eine zweite Reihe von Kontakt-/Pad-Positionen auf der Vorderseite der Leiterplatte nutzen
- Maximale Kabellängen, um die Anforderung IEEE 802.3cd SDD21 von -17.28 dB bei 13,28 GHz zu erreichen
- 16 Paar 28AWG-Kabel mit maximaler Passform (2,5m), Pläne für Kabel so klein wie 32AWG
- QSFP-DD zu QSFP-DD
- QSFP-DD zu 2x und 4x QSFP28/56
- QSFP-DD zu 8x SFP28/56

Anwendungen
QSFP-DD Steckverbinder und Kabelsätze
- Server
- Schalter
- Router
- Rechenzentren
- Hohe Rechenleistung