DWP-125 Warmschrumpfschläuche: Umweltfreundlicher mechanischer Schutz und Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Der klebstoffbeschichtete, mittelwandige Warmschrumpfschlauch DWP-125 ist eine vielseitige, umweltfreundliche Wahl für viele kommerzielle Anwendungen, die mechanischen Schutz und Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Chemikalien erfordern.
Überblick
Typische Anwendungen sind die Umweltdichtungen und der Schutz von unregelmäßigen Formen wie z. B. Drahtverbindungen und Kabeldurchführungen in anspruchsvollen Branchen wie der Elektro- und Haushaltsgeräte- sowie der Satellitenkommunikationsindustrie. DWP-125 Schrumpfschläuche haben einen Außenmantel aus strahlenvernetztem, flexiblem, flammhemmendem Polyolefin. Im Gegensatz zu anderen typischen flammhemmenden Schrumpfschläuchen sind DWP-125 Schrumpfschläuche frei von polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Biphenyloxiden (PBBO). Diese Chemikalien sind in Europa als umweltgefährdende Stoffe eingestuft.
Wenn DWP-125 schrumpft, schmilzt und zerfließt die innere Klebeschicht. Sie dichtet so die darin enthaltenen Komponenten oder Spleiße ab und kapselt sie ein. Da DWP-125 eine Schrumpfrate von 3:1 aufweist, werden nur wenige Größen benötigt, um eine große Bandbreite an Substratdurchmessern abzudecken. Das verbessert die Effizienz des Bestands. DWP-125 ist UL recognized (UL anerkannt) und CSA-zertifiziert bei 125 °C, 600 V.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 3:1, was die Isolation und Abdichtung unregelmäßiger Formen ermöglicht.
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +110 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +125 °C.
- UL-Brandschutzklasse 224/CSA
Vorteile
- Die Mittelwand bietet einen erhöhten mechanischen Schutz bei gleichzeitiger Montageflexibilität.
- Der Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Kunststoffen, Gummi, Metallen – einschließlich Polyethylen, Neopren und Stahl.
- RoHS-konform
Anwendungen
- Abdichtung und Schutz von halogenhaltigen Drahtverbindungen, Durchführungen und Steckverbinder-an-Kabel-Übergangsmuffen.
- Ideal für Anwendungen, bei denen UL recognized/CSA-zertifizierte, klebstoffbeschichtete Schrumpfschläuche erforderlich sind.