Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HTCM-SCE-TP-Kabelmarkierer sind für mehr Flexibilität beim Kennzeichnen von Leitungen und Kabeln insbesondere in aggressiven Umgebungen ausgelegt. Die mit Kabelbindern angebrachten HTCM-SCE-TP-Markierer dienen zum Kenn-zeichnen von Leitungen und Kabeln mit großem Durchmesser auch nach Kabelanschluss. Sie sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten Polyvinyliden-Polymer gefertigt. Formuliert für hohe Temperaturbeständigkeit, geringes Ausgasen und extreme Umgebungen wie z. B. bei Flugzeug-, Militär-, Satelliten- und Halbleiteranwendungen. Die glatte Oberfläche ist für Thermotransferdruck ausgelegt. Die Druckleistung übertrifft die Anforderungen von SAE AS5942 und von MIL-STD-202 Methode 215.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Hohe Temperaturleistung
  • Selbstlöschend
  • Hoch flammbeständig
  • Ausgasung bei niedrigem Vakuum für Raumfahrt- und Halbleiteranwendungen
  • Einfache Anbringung: Zum Anbringen der Markierer werden lediglich handelsübliche Kabelbinder benötigt. Keine zusätzlichen Schritte erforderlich
  • Seitlich steckbar für größere Leitungen und Kabelbündel sowie bei Nachrüstung und Reparatur
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Militär-, Luftfahrt- und Industrieflüssigkeiten

Betriebstemperaturbereich

–55 °C bis 225 °C

Spezifikationen und Genehmigungen

  • Airbus-Richtlinie ABD0031
  • NFPA130
  • EN 45545-2 R24 HL3
  • ASTM E 595
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • SAE AS5942

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4HT
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-114
Produktspezifikationsblatt: RW-2524

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Güteklasse der bedruckbaren Schilder  Für hohe Temperaturen, Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

Montage und Anschlusstechnik

  • Anzahl der Kabelbinderlöcher  4, 6

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 50.8

  • Produktlänge (in) 1.8, 2

  • Produkthöhe (mm) 6.4, 12.7

  • Produkthöhe (in) .25, .5, .6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135, -55 – 225

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 437, -67 – 275

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Punktmatrix, Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H85999

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten