Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Güteklasse der bedruckbaren Schilder
Militär
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Gelb, Grün, Weiß
Montage und Anschlusstechnik
-
Anzahl der Kabelbinderlöcher
4, 6
Abmessungen
-
Produktlänge (mm)
50.8
-
Produktlänge (in)
1.8, 2
-
Produkthöhe (mm)
6.4, 12.7
-
Produkthöhe (in)
.25, .5, .6
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Drucker-/Etikettenmerkmale
-
Druckertechnologie
Punktmatrix, Thermotransfer
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
250, 2500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-T3437-C6298