Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Drucker-/Etikettenmerkmale
-
Druckertechnologie
Thermotransfer
Montage und Anschlusstechnik
-
Anzahl der Kabelbinderlöcher
4
Abmessungen
-
Produkthöhe (mm)
20.3, 25.3, 10.4, 15
-
Produkthöhe (in)
.8, 1, .4, .6
-
Produktlänge (mm)
58, 52, 70, 90, 45
-
Produktlänge (in)
2.1, 2.75, 3.5, 1.8, 2.3
Produktmerkmale
-
Güteklasse der bedruckbaren Schilder
Geringe Brandgefahr
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Weiß
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-T3437-H644