TMS-CCUV – Warmschrumpfende durchsichtige UV-Schutzhülsen
Die durchsichtigen warmschrumpfenden TMS-CCUV-Hülsen sind für den zusätzlichen Schutz von TMS System Six-Kennzeichnungsprodukten gegenüber anhaltenden und langfristigen Umwelteinflüssen ausgelegt.
Die durchsichtigen warmschrumpfenden TMS-CCUV-Hülsen sind für den zusätzlichen Schutz von TMS System Six-Kennzeichnungsprodukten gegenüber anhaltenden und langfristigen Umwelteinflüssen ausgelegt. Die durch-sichtigen warmschrumpfenden CCUV-Hülsen sind als langfristiger Schutz gegen die UV-Auswirkungen ausgelegt und zudem äußerst beständig gegenüber Abrieb und Industrie-flüssigkeiten. Die verfügbaren Pakete entsprechen den Produktgrößen und Liefermengen der warmschrumpfenden TMS System Six-Kennzeichnungshülsen und Kabelkenn-zeichnungen. Die TMS CCUV-Hülsen sind prinzipbedingt sehr flach und werden durch Warmschrumpfung über den zuvor angebrachten Kennzeichnungshülsen fixiert. Dies gilt nicht für die mit Kabelbindern anzubringenden CCUV-Hülsen mit Gleitvorrichtung. Beim Anbringen der CCUV-Hülsen per Warmschrumpfung entfallen auf Dauer unzuverlässige Klebemittel für die äußere Schutzschicht. Zudem können Kabel und Aderbündel umschlossen werden, die im Lauf der Nutzung biegen oder knicken können.
Anwendungen
- Schifffahrt
- Luft- und Raumfahrt
- Industrie
- Medizin
- Militär
Eigenschaften
- Außergewöhnliche Transparenz und Stabilität
- Zusätzlich UV-beständige Hülsen
- Nicht bedruckbar
- Große Beständigkeit gegenüber Abrieb und Industrieflüssigkeiten
- Fixierung per Warmschrumpfung (keine Klebemittel erforderlich)
- Flaches Profil
- Geeignet für gebogene oder geknickte Kabel/Aderbündel
- Kann als NBC-System (Nuklear, biologisch, chemisch) mit NBC-SCE-Hülsen und geeigneten Klebstoffen eingesetzt werden