Thermotransferdruck für langlebige Markierungen
Unsere leistungsstarken Thermotransferdrucker sind für die Kennzeichnung von Schrumpfschläuchen, Schildern und Etiketten konzipiert. Unsere Thermotransferdrucker haben einen Druckkopf von mindestens 300 dpi und sind dazu in der Lage, eine breite Palette an Produkten in gewerblichen und industriellen Umgebungen zu kennzeichnen. Durch Verwendung der empfohlenen Produkte (Kabelmarkierer, Drucker, Thermotransferbänder und Software) für verschiedene industrielle Anwendungen kann die beste Leistung erzielt werden. Unsere Lösungen sorgen für langlebige Druckergebnisse.
Produktportfolio
Thermotransferdrucker
-
T2212
Benutzerfreundlich und für das Drucken auf einer großen Auswahl an Produkten von TE Connectivity ausgelegt. (Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Verfügbarkeit dieser Drucker zu erfahren).
-
T3212 und T3224
Die robusten Thermotransferdrucker T3212 und T3224 von TE sind für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Industrieumgebungen ausgelegt und erzeugen Kennzeichnungen in HD-Qualität (300 oder 600 dpi) auf verschiedenen Arten von TE Produkten.
-
T6112DS
Ein robuster 300-dpi-Thermotransferdrucker für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit Doppeldruckkopf und beidseitigem Druck.
-
HTP600
Ein All-in-One-Drucker, der Ihnen bei all Ihren Beschriftungsprojekten Sicherheit bietet. Er verschafft Ihnen einen Vorsprung dank der „Beyond the Dark“-Innovation.
Thermotransferdrucker müssen unbedingt regelmäßig gereinigt werden, damit Druckqualität und Funktionsfähigkeit des Druckers gewährleistet bleiben. Für eine maximale Lebensdauer des Druckkopfes muss dieser mindestens bei jedem Wechseln der Rolle mit dem Thermotransferband gereinigt werden. TE Dokumentnr. 411-121037.
Beachten Sie bei der Auswahl von Thermotransferbändern und bedruckbaren Etiketten/Kabelkennzeichnungen stets das Dokument „Identification printer Labels/Cable Identification ribbon matrix“ (Druckeretiketten zur Identifizierung/Kabelkennzeichnungsbändermatrix). TE Dokumentnr. 411-121005
Beim Austauschen eines verschlissenen Thermotransferdruckkopfes in einem Thermotransferdrucker empfiehlt TE Connectivity (TE) dringend auch einen Austausch der Antriebswalze. Die Antriebswalze sieht möglicherweise nicht abgenutzt aus, ihre Oberfläche kann sich jedoch mit der Zeit verdichten und verunreinigt werden, sodass die Druckleistung beeinträchtigt wird.
Verpassen Sie nicht die Einführung der neuen Drucker von TE!
-
Kontaktdetails für den Kundendienst
Anhand dieser Übersicht können Sie die Kontaktadresse Ihres lokalen Kundendienstmitarbeiters herausfinden, an den Sie sich bei Fragen zu Druckern/Software von TE sowie zu unserem vollständigen Produktportfolio an Kennzeichnungslösungen wenden können.
-
Häufig gestellte Fragen zu Druckern
TE Drucker, die zehn am häufigsten gestellten Fragen und Antworten