Hochleistungsdruck mit T3212 und T3224
Die industriellen Thermotransferdrucker T3212 und T3224 von TE sind für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Industrieumgebungen ausgelegt und erzeugen Kennzeichnungen in HD-Qualität (300 oder 600 dpi) auf verschiedenen Arten von TE Produkten.
Die Drucker T3212 und T3224 sind robuste, computergesteuerte 300‑ oder 600-dpi-Industrie-Thermotransferdrucker. Sie sind speziell für das Drucken auf einer großen Bandbreite an Etiketten, Kabelkennzeichnungen und Schrumpfschlauchmarkieren von TE Connectivity (TE) ausgelegt. Zudem verfügen sie über eine benutzerfreundliche intuitive Touchscreen-Schnittstelle. icon-based setting adjustments. Various preloaded tutorials answer commonly-asked questions without the unit having to connect to the internet. If however an internet connection is required for your application, this can be done wirelessly via a local Wi-Fi network, or via cable: the printers are equipped with USB, Ethernet and serial ports. Labels or ribbons can also be loaded quickly and easily. “Smart” print heads have built-in memory to facilitate the maintenance program. This includes the tracking of prints and the printing temperature.
Anwendungen
- Büroumgebung
- Industrieumgebung
Vorteile
- Ein Hochleistungsdrucker für Kennzeichnungsprodukte von TE mit einer Auflösung von 300 oder 600 dpi für gestochen scharfe Druckqualität.
- Da die Produkte (nicht nur Etiketten) seitlich geladen werden können, erfolgt die Einrichtung schneller und einfacher.
- Intuitive Druckereinstellungen über Symbole und integrierte Hilfevideos.
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten (Kabel und WLAN).
Software
Thermotransferdrucker
Von TE zugelassene Bänder und kompatible Produkte finden Sie auf der Seite für Thermotransferbänder und in der Bandmatrix des Druckers.
Druckerzubehör
Druckerzubehör finden Sie auf der Seite für Druckerzubehör
Bedienungsanleitung für T3212-DRUCKER (300DPI) und T3224-DRUCKER (600DPI)