![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/dc-contactors-146739.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
DC Schütze: Hochspannungsrelais, leicht und umgebungsfest abgedichtet
Unsere Gleichstromschütze, die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich entwickelt wurden, sind für 500 Ampere Einschalt-, Ausschalt- und Überlastfestigkeit ausgelegt, mit Überlastwerten von bis zu 2.000 Ampere. Wir bieten Gleichstromschütze mit elektronischen oder mechanischen Vorwärmern an. Wir können ebenfalls einfache Schütze bereitstellen, auf die Sie Ihre eigenen Vorwärmschaltungen anwenden können.
HARTMAN Gleichstromschütze
Die leichten, umgebungsfest abgedichteten HARTMAN Gleichstromschütze mit hermetisch abgedichteten Gehäusen eignen sich für die widrigsten Umgebungsbedingungen und Höhen von mehr als 15.240 m. Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar. Wechsel- und Gleichstromschütze sind für die einschlägigen Anforderungen der MIL-PRF-6106 und/oder konkreten kundenspezifischen Spezifikationen ausgelegt.
![Hartman Gleichstromschütze](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-no-switches-300x250.jpg)
![Hartman Gleichstromschütze](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-with-switches-300x250.jpg)
Ausgewähltes Produkt
HARTMAN Gleichstromschütze – K Serie
Die HARTMAN DC Schütze mit einer Spulenspannung von 28 Volt gehören zu den kleinsten und leichtesten 200-1.000 Ampere Gleichstromschützen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie erhältlich sind. Diese hochflexiblen auf Sammelschienen oder Chassis montierten Einheiten sind für den Dauer- oder Startbetrieb in den Gleichstromverteilungssystemen von militärischen und kommerziellen Flugzeugen und Bodenfahrzeugen ausgelegt.
Beschreibung | Kontaktanordnung | Abgedichtet | Stromstärke |
K200 | SPST NR. Double Break | Dichtung | bis zu 200 A |
K400 | SPST NR. Double Break | Dichtung | bis zu 400 A |
K500 | SPST NR. Double Break | Dichtung | bis zu 500 A |
K-1000 | SPST NR. Double Break | Dichtung | bis zu 1.000 A |
KILOVAC Gleichstromschütze
KILOVAC Gleichstromschütze von TE Connectivity bietet die in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung erforderliche Schaltleistung. Diese leichten Gleichstromschütze bieten in äußerst kompakten, abgedichteten Paketen dauerhafte Nennströme von bis zu 500 A bei 900 V DC.
![Gleichstromschütze](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/Products/dc-contactor-620x300.jpg)
KILOVAC Gleichstrom-Hochspannungsschütze
Produktklassifizierungsübersicht
Produktserie | MAP101 | MAP100 | CAP202 | CAP200/MAP200 | MAP201 | CAP200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptkontaktdaten | |||||||
Fortlaufende Stromstärke | A | 100 | 100 | 300 | 500 | 350 | 500 |
Kontaktspannungsbereich | V DC | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 |
Elektrische Lebensdauer bei Nennstrom, 270 V DC, Ohmsche Last | Zyklen | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 |
Überlast (Ein-/Ausschalten) bei 350 V DC | A | 2,000/2,000 | 500/1,500 | 650/2,000 | 650/2,000 | 2,000/2,000 | 650/1,500 |
Ausfall (nur Ausschalten) bei 350 V DC | A | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
Kontaktanordnung | SPST | SPST | DPST | SPST | SPST | SPST | |
Kontaktform | Klinke | X (NO) oder Klinke | X (NO) | X (NO) oder Klinke | X (NO) oder Klinke | Y (NC) | |
Kontaktwiderstand bei Nennstrom | Milliohm | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Hilfskontaktdaten | |||||||
Kontaktform/Menge der Sätze (max.) | Form A/1 | Form A/1 | Form C/4 | Form A/2 | Form A/2 | Form A/1 | |
Nennstrom bei 30 V DC (Ag/Au), max. | A | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 |
Mindestsignalpegel | V DC/mA DC | Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Spannungsfestigkeit | |||||||
Kontakte zu Spulen zu allen anderen Punkten | V eff. | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Isolationswiderstand | |||||||
Zu Beginn bei 500 V DC | Megaohm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nach Ablauf der Lebensdauer bei 500 V DC | Megaohm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Umgebungsdaten | |||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -55 bis +85 | -55 bis +85 | -55 bis +85 | -55 bis +85 | -55 bis +85 | -55 bis +85 |
Lagerungstemperaturbereich | °C | -65 bis +125 | -65 bis +125 | -65 bis +125 | -65 bis +125 | -65 bis +125 | -65 bis +125 |
Stoß, 11 ms, 1/2 Sinus | G | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Vibration, Sinus (55 – 2.000 Hz) | G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spulenstörsignalunterdrückung | Nein | X, Ja/Klinke, Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Mechanische Daten | |||||||
Betriebszeit bei 25 °C (einschl. Prellzeit), max./typ. | ms | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Freigabezeit, max. | ms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Prellzeit, max. | ms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mechanische Lebensdauer, min. | Zyklen | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Gewicht (Nennwert) | kg | 0.79 (.35) | 0.79 (.35) | 1.3 (.59) | .95 (.43) | .95 (.43) | .95 (.43) |
Spulenspannung (nominal) | V DC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |