Wechsel- und Gleichstromschütze: Geringes Gewicht, hermetisch abgedichtet
Unsere HARTMAN Produkte werden zum Schalten elektrischer Energie in Luft- und Raumfahrtanwendungen, einschließlich Flugzeugen, Raumtransportern und Weltraumsonden, entwickelt. Unsere HARTMAN Wechsel- und Gleichstromschütze sind leichtgewichtig und gegen Umwelteinflüsse (EMI-Dichtung) abgedichtet. Sie erfüllen die geltenden Anforderungen der MIL-PRF-6106 und/oder spezifische Kundenspezifikationen. Diese hermetisch abgedichteten Gehäuse sind für die schwierigsten Umgebungsbedingungen oder Höhen von mehr als 15 km erhältlich. Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar.
Unsere intelligenten AC-Schütze von HARTMAN bringen Intelligenz in die Stromverteilung von Flugzeugen und reduzieren gleichzeitig SWaP – Größe, Gewicht und Stromverbrauch – mit kleinen, leichten Lösungen von 5 kVA bis 150 kVA und darüber hinaus. Platz ist immer knapp bemessen, und Gewichtseinsparungen führen zu einer besseren Treibstoffersparnis, einer größeren Reichweite und einer erhöhten Frachtkapazität. Ebenso kann die Senkung des Stromverbrauchs während der gesamten Verteilung Gewicht und Platz sparen. Weniger Verlustleistung ermöglicht leichtere und effizientere Systeme. Unsere intelligenten HARTMAN Wechselstromschütze sind für die intelligente Abtastung ausgelegt, mit einem schlüsselfertigen Paket für die Abtastung, den Auslöseschutz und die ferngesteuerte Leistungsschaltung. Diese Produkte sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt: Hochauflösende Sensorik, eingebettet in ein zuverlässiges Leistungsschaltpaket, mit einem breiten Spektrum an Funktionen wie Überstrom, Über-/Unterspannung und Phasenunsymmetrie. Dazu gehören die schnelle Erkennung und Isolierung von Unterbrechungsfehlern, um die Bus-Hauptstromversorgung am Netz zu halten, und die Minderung von störenden Auslösungen durch geeignete Filterung des kapazitiven Einschaltens.


HARTMAN Produkte für die Raumfahrt
Unsere HARTMAN Produktlinie bietet für die Anwendung in der Raumfahrt entwickelte Produkte an. Seit 1902 werden unsere HARTMAN Relais, Schütze und Schaltgeräte mit qualitativ hochwertiger elektrischer Leistung in Verbindung gebracht. Die Relais der N-Serie ermöglichen ein Schalten in 115-V-AC- und 28-V-DC-Schaltkreisen mit höchster Zuverlässigkeit. Diese auf die Erfüllung der MIL-PRF6106-Anforderungen ausgelegten Produkte sind in einer Vielzahl von Kontaktkonfigurationen, rastenden und nicht-rastenden Betriebsmodi und mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 100 Ampere verfügbar. Diese Teile unterliegen den US-amerikanischen Regelungen des internationalen Waffenhandels (ITAR).

Energieverteilungssysteme
Bei Konstruktion, Fertigung und Qualifizierung der HARTMAN Wechsel-und Gleichstrom-Energieverteilungssysteme (Power Distribution Units, PDUs) von TE stehen Ihre spezifischen Anforderungen im Vordergrund. Wir verfügen über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Bereitstellung von Energieverteilungssystemen für die Luft- & Raumfahrtbranche im zivilen wie im militärischen Bereich. Gleich ob innovative modulare Baugruppen oder Backplane-Schalttafeln für Starr- oder Drehflügler – wir haben die Lösung für Sie.