![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/automotive-relay-plug-in-power-relay-f7a-latching.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Stromverbrauch über längere Laufzeiten reduzieren
Ein bistabiles Relais ist ein elektrisch betätigter Schalter mit zwei Stellungen, der eine der beiden Kontaktstellungen unbegrenzt beibehält, ohne dass Strom an die Spule geschickt wird, und eine perfekte Wahl ist, um den Stromverbrauch eines Systems zu reduzieren. Im Gegensatz zu nicht selbsthaltenden (monostabilen) Relais benötigen bistabile Relais nur einen kurzen Energieimpuls, der auf die Spule aufgebracht wird, um den Schaltzustand zu ändern. Es ist nicht erforderlich, dass die Stromversorgung eingeschaltet bleibt, um den geschalteten Zustand aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, dass der Stromverbrauch deutlich reduziert wird, insbesondere für Anwendungen, die über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleiben müssen.
Bistabile Relais bieten mehrere Vorteile gegenüber monostabilen Varianten. Der geringere Spulenleistungsbedarf in bistabilen Relais führt zu einem geringeren Temperaturanstieg. Dies bedeutet, dass bei gleicher Umgebungstemperatur ein Arretierungsrelais einen höheren Dauerstrom leiten kann als ein monostabiles Relais. Wenn ein bistabiles und ein monostabiles Relais gleiche Dauerströme führen, kann das bistabile Relais bei höheren Umgebungstemperaturen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des Fahrzeugs deutlich reduziert. Bistabile Relais werden auch in Anwendungen verwendet, die aktiviert werden, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Diese Relais können die Batterie schützen, indem sie die Steckdosen trennen, wenn der Ladezustand kritisch wird. Unsere Relais sind als Versionen mit einer oder zwei Spulen erhältlich.