Hochleistungsrelais mit elektronischem Stromsensor
Das Hochleistungs-Doppelspulenrelais der Baureihe 26 (99) bietet bidirektionale Strommessung und -überwachung mit programmierbaren Schwellenwerten und einer automatischen Abschaltfunktion. Dank seinem sorgfältigem Design und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses Doppelspulenrelais durch eine besonders hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.
Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Diese Relaisbaureihe eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. bei Nutzfahrzeugen im Militär und in der kommerziellen Luftfahrt. Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, der niedrige Haltestrom, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt. Diese Relais sind mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter verschiedene Kontaktkonfigurationen (NO; NC; NO/NC) und Spulenspannungen (12 V, 24/28 V). Wir haben verschiedene Halterungsausführungen in unserem Sortiment, um die ideale Lösung für Ihre Installationsbedingungen zu bieten. Außerdem sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.
Eigenschaften
- Monostabiles Hochleistungsdoppelspulenrelais/-schütz
- Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
- Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit optimalen Schalteigenschaften und minimalen Haltestromanforderungen
- Militärtaugliche Leistung
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
Technische Daten
- Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
- Stoßfestigkeit: 30 G, Vibrationsbeständigkeit: 10 G, MIL-STD 202-Konformität
- Erweiterte Zulassung für -55 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur
Anwendungsbereiche
- Elektrische Energieverteilung
- Ferngesteuerter Batterietrennschalter
- Anlasser-Relais
- HLK-Steuerung
- Hilfsstromversorgungssysteme
- Hydraulische Systemsteuerung
Hochleistungsrelais der KISSLING Baureihe 26 (99)
100 A- bis 500 A-Hochleistungsrelais mit elektronischem Sensor
- 2PST
- Bidirektionale Strommessung und -überwachung mit programmierbaren Schwellenwerten und automatischer Abschaltfunktion
- Sicherheitsabschaltung bei Niederspannung oder Übertemperatur
- Energiesparender Spulensteuerungseingang für direkten Anschluss an ein Steuergerät
- Statusausgang zur Überwachung der Schaltposition