![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/protective-relay-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Schutzrelais: Löst fehlerhafte Schutzschalter aus
Ein Schutzrelais ist ein kompaktes und in sich geschlossenes Schaltgerät, das einen Leistungsschalter auslöst, wenn ein Fehler für Bedingungen wie Überstrom, Überspannung, Über- und Unterfrequenz und Rückleistungsfluss erkannt wird. Manchmal als Überwachungsrelais bezeichnet, haben Schutzrelais zwei Funktionen: Schalten (Auslösung) und Messen (der überwachte Wert, der zu einer Auslösung führt). Die meisten Schutzrelais sind elektromechanisch, die durch elektromagnetische Anziehung und Induktion arbeiten. Schutzrelais werden am häufigsten in elektrischen Stromversorgungssystemen verwendet. Überstromrelais sind eine Unterkategorie von Schutzrelais. Unser Portfolio von Schutzrelais wird unter der Produktfamilie Wilmar hergestellt.
Schutzrelais liefern das Vorhandensein, die Art und/oder den Ort eines Fehlers. Wenn beispielsweise ein Fehler erkannt wird, schließt das Relais den Auslösekreis des Unterbrechers, was zur Öffnung des Unterbrechers und zur Trennung des fehlerhaften Stromkreises führt. Dies minimiert Schäden an Geräten und verringert Serviceunterbrechungen für den Rest des Systems. Bei einem Kurzschluss steigt der in der Übertragungsleitung fließende Strom auf einen enormen Wert an. Dies führt zu einem starken Stromfluss durch die Relaisspule, der das Relais veranlasst, seinen Kontakt zu schließen, der wiederum den Auslösekreis des Leistungsschalters schließt und den Leistungsschalter öffnet und den fehlerhaften Abschnitt vom Rest des Betriebssystems isoliert. Diese Isolierung trägt dazu bei, dass die Schaltkreisausrüstung nicht beschädigt wird und der normale Betrieb des restlichen Systems fortgesetzt werden kann.
Unsere KILOVAC WD-Serie bietet mehrere Modelle von Schutzrelais in einem gemeinsamen Gehäuse, das für die DIN-Schienen- oder Schraubmontage geeignet ist. Diese flexiblen Multifunktionsgeräte bieten dem Benutzer wählbare Spannungen, Messströme und Frequenzen. Einstellbare Zeitverzögerungen sind Standard. Dadurch kann eine einzige Teilenummer für mehrere Anwendungen geeignet sein, wodurch die Lagerhaltungskosten gesenkt werden.
Ausgewähltes Überstromrelais
KILOVAC AC-Strommessrelais
WD5051 AC-Strommessrelais bieten Stromüberwachung und Schutz in AC-Systemen von 50 bis 400 Hz. Nomineller Messstrom, momentaner Überstrom-Sollwert, Zeit-Überstrom-Sollwert
und Zeit-Überstrom-Verzögerung werden vom Benutzer konfiguriert. Unsere KILOVAC WD5051 Stromrelais arbeiten, wenn der extern einstellbare Auslösepunkt erreicht ist. Eine externe Zeit-über-Strom-Zeitverzögerungssteuerung ist mit einer Einstellung von 0,5 bis 20 Sekunden vorgesehen. Diese Zeitverzögerung kann verwendet werden, um falsches Auslösen zu verhindern, wenn es leichte Abweichungen im wahrgenommenen Strom gibt. Bei angelegter Steuerleistung ziehen die Kontakte für den unverzögerten Überstrom (IOC) an, wenn das Eingangssignal den Auslösesollwert des IOC überschreitet. Ähnlich verhält es sich bei angelegter Steuerleistung, wenn der Messstrom nach der voreingestellten Zeitverzögerung über den TOC-Auslösesollwert ansteigt. Die IOC-Kontakte können auch so konfiguriert werden, dass sie als Unterstromrelais funktionieren. Eine grüne LED zeigt die Stromversorgung des Relais an. Rote LED-Leuchten zeigen den Status der IOC- und TOC-Auslösungen an.