Sensoren für Autos, Industrie- und Nutzfahrzeuge

Das Sensorportfolio von TE Connectivity für die Automobilindustrie umfasst Positions-, Geschwindigkeits-, Druck-, Dreh-, Strom-, Feuchte-, Ölzustands- und andere Sensoren. Diese Hochleistungssensoren erfüllen die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards, die für moderne Fahrzeugsysteme erforderlich sind. Unsere Sensoren wurden für eine nahtlose Integration entwickelt und sind in einer Reihe von kundenspezifischen und Standardausführungen erhältlich, um den unterschiedlichsten technischen Anforderungen gerecht zu werden.

>30Mio

Jährlich ausgelieferte Sensoren an globale Transportkunden

700+

Engagierte Sensoringenieure entwickeln innovative Lösungen

Global

Fertigungs-, Service- und Supportkapazitäten

graue Leiste

Robust, präzise und systemoptimiert. Die Automobilsensoren von TE Connectivity sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und so konstruiert, dass sie sich nahtlos in die Fahrzeugsysteme integrieren lassen und die strengen Sicherheitsstandards einschließlich ASIL D erfüllen. Unser Portfolio mit fortschrittlicher MEMS-Technologie liefert genaue Daten in kompakter Form. In Zusammenarbeit mit Branchenführern auf der ganzen Welt erweitern wir die Grenzen der Systemeffizienz und der technischen Problemlösung. Mit einem Angebot, das von maßgeschneiderten kundenspezifischen Designs bis hin zu integrationsfertigen Standardmodulen reicht, sind unsere Sensorlösungen die erste Wahl für Ingenieure, die den technologischen Fortschritt im Automobilsektor vorantreiben wollen.

Eigenschaften und Vorteile

Kfz-Sensoren

Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • Vollständige Prüfungen bis zum Ausfall für höchste Zuverlässigkeit
  • Hohe Designintegrität mit umfassender FMEA
  • Robuste Redundanz mit ASIL C/D, FuSa-Konformität (Funktionale Sicherheit)

 

Leistung und Integration

  • Erstklassige Sensortechnologie für optimierte Systemleistung
  • Eingebaute Fehlererkennung mit Sensorredundanz für Dauerbetrieb
  • Die Anpassungsmöglichkeiten werden von einem Team erfahrener Ingenieure unterstützt, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
  • Maßgeschneiderte Sensorentwicklungsplattformen, die eine uneingeschränkte Systeminteraktion gewährleisten

 

Qualität und Unterstützung im globalen Betrieb

  • Feldgeprüfte und differenzielle Sensoren für raue Umgebungen und Reduzierung von elektromagnetischem Rauschen
  • Null-PPM-Ziel durch automatisierte Montage und Programme zur Verbesserung des Lebenszyklus erreicht
  • Regionale Unterstützung gepaart mit globaler Fertigungs- und Qualitätssicherungskompetenz

Anwendungen

  • E-Motor/E-Antriebsstrang
  • Batterieladung
  • Batteriemanagement
  • Bremssysteme
  • Getriebe
  • Lenkung
  • Turbo-Drehzahl
  • Sitzposition
  • Raddrehzahl
  • Chassis
  • Geländeausrüstung
  • Kraftstoffeffizienz
graue Leiste
Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.