![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Humidity-Components_470x445.jpg)
Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für eine präzise Feuchtigkeitsbestimmung
Unsere Sensoren für Temperatur und relative Feuchte basieren auf einer einzigartigen kapazitiven Zelle und sind für Anwendungen mit hohen Volumen ausgelegt, die Messungen der Feuchtigkeit erfordern.
Produktmerkmale:
Fähigkeiten des TE Portfolio an Feuchtigkeitssensoren
- Strikt lineare Ansprechkurve bezogen auf Feuchtigkeit (0 – 100 %) und Temperatur (–40 bis 125 °C)
- Spezialpolymer kombiniert mit Möglichkeiten zur Kalibrierung von Steigung und Offset
- Sehr kurze Ansprechzeit (t63 % in 2 s)
- Selbst nach Kondensation ist die Ansprechzeit noch t63 % in 5 s – für klassenbeste Gesamtsystemleistung
- Optionale Filtermembran speziell für raue Umgebungen
- Spezialstruktur und Abdichtung nach IP67 mit Filteroptionen
- Auch nach hoher Feuchteeinwirkung oder Auftreten von Kondensation
±2%
Typische Genauigkeit
2 Sek
Reaktionszeit; 5 Sekunden nach Kondensieren
IP67
Eindringschutz mit Filter
![HTU Feuchtigkeits- und Temperatursensor – Vergleichsinfografik](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/htu31-infographic-1024x1848.jpg)
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)