Was ist ein DIP Schalter?
Ein DIP-Schalter (Dual Inline Package) ist ein manuelles elektronisches Gehäuse, das aus einer Reihe von winzigen Schaltern besteht. Diese Schalter sind mit einer Vielzahl von Ausführungen und Größen von Aktuatoren erhältlich und können in einer Reihe von Anwendungen in Computern und Peripheriegeräten verwendet werden. Unsere DIP-Schalter sind in Positionsgrößen von 1 bis 12 erhältlich. Zudem besteht die Möglichkeit, unsere stapelbaren Schalter hinzuzufügen. Wir bieten auch SIP-Schalter an, die mehrere Widerstände und RAM-Chips mit einem gemeinsamen Stift unterbringen können. Unser SIP- und DIP-Portfolio umfasst oberflächenmontierbare DIP-Schalter und DIP-Schalter für die Durchgangslochmontage.
Arten von DIP Schaltern
- Schiebe-DIP-Schalter
- Piano-DIP-Schalter (seitlich betätigt)
- DIP-Schalter für die Oberflächenmontage
- DIP-Schalter für die Durchgangslochmontage
- Einpoliger DIP-Schalter mit Einzelstellung
- Einpoliger DIP-Schalter mit Dreifachstellung
- Mehrfach einpolige DIP-Schalter mit Doppelstellung (mSPDT)
- Zweipolige DIP-Schalter mit Einzelstellung (DPST)
- Zweipolige DIP-Schalter mit Doppelstellung (DPDT)
- Vierpolige DIP-Schalter mit Einzelstellung (FPST)
Ein DIP-Schalter ist rechteckig und verfügt über zwei parallele Reihen von Verbindungsklemmen. Allgemeine Eigenschaften von DIP-Schaltern sind u. a. Band- und Rollenverpackung, aufgedruckte Kennzeichnungen, CE- und CSA-Zertifizierungen, UL-Zulassung, Staub- und Wasserdichtigkeit bzw. Witterungsbeständigkeit.
Ein DIP-Schalter kann als Schließer (NO) oder Öffner (NC) konfiguriert werden oder dreistufig sein. Es gibt folgende Arten von DIP-Schaltern: einen Schiebeschalter, der mit erhöhten oder versenkten Schiebern konfiguriert werden kann, einen Wippschalter, der mit erhöhten oder versenkten Schaltern konfiguriert werden kann, und einen Pianoschalter, dessen seitlich angeordnete „Tasten“ zum Betätigen nach unten gedrückt werden müssen.
DIP-Schalter sind normalerweise auf Hauptplatinen, Erweiterungskarten und Zusatzkarten zu finden und werden häufig verwendet, um Konfigurationseinstellungen auf Computern und Peripheriegeräten wie Leiterplatten und Modems vorzunehmen.
Ein SIP (Single Inline Package)-Schalter ist ein Computerchipgehäuse mit einer einzigen Reihe von Verbindungsstiften. Der Körper eines SIP-Schalters besteht in der Regel aus Keramik oder Kunststoff, mit einer Zuleitungsanzahl, die normalerweise zwischen 4 und 64 liegt. Es gibt drei SIP-Schalterausführungen: konform beschichtet, unbeschichtet und geformt. SIP-Schalter ordnen RAM-Chips entweder mit einem DIP-Verfahren oder einem SMD (Surface Mount Device)-Verfahren (oberflächenmontiert) zusammen auf einer kleinen Platine an.
Die Platine enthält eine einzelne Reihe von Anschlussstiften, die mit einem Stecksockel auf einer System- oder Systemerweiterungsplatine angeschlossen werden. SIP-Schalter mit kleinem Formfaktor sind in der Regel Geräte mit einer parallelen Anordnung gleichwertiger Komponenten wie Widerstandsarrays und Dioden. Bei SIP-Schaltern mit großem Formfaktor handelt es sich im Allgemeinen um Hybridschaltungen wie Timer oder Oszillatoren.
ALCOSWITCH DIP-Schalter der nächsten Generation – ADE und ADF Serie.
Die ALCOSWITCH DIP-Schalter der nächsten Generation – Serien ADE und ADF von TE Connectivity (TE) sind für eine platzsparende und optimierte Fertigung mit hohem Anpressdruck ausgelegt und ermöglichen eine wässrige Reinigung ohne Bandversiegelung. Die ADE und ADF Serien sind als Durchgangsloch- und Oberflächenmontageoptionen erhältlich. Die Art der Aktuatoren basiert auf der Serie: ADE mit verlängerten Aktuatoren, ADF mit bündigen Aktuatoren. ADE/ADF ist sowohl in Röhren- als auch in Band-/Rollenverpackungsoption erhältlich.
Vorteile
- Erhöht (ausgefahren) oder versenkt (bündig) für Designflexibilität.
- Durchgangsloch- und Oberflächenmontage.
- Ein extrem hohes Anpresssystem ermöglicht eine wässrige oder lösemittelhaltige Reinigung ohne Klebebandabdichtung.
- Vergoldete Kontaktbeschichtung für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionswiderstand.
- Band- und Rollenverpackung für eine schnelle Montage an Ort und Stelle erhältlich
Anwendungen
- Industrielle und automatisierte Steuerungen
- Brandschutz und Sicherheitssysteme
- Thermostate
- Aufzüge/Rolltreppen
- Telekommunikationsgeräte
Hauptmerkmal
- Besseres Platzmanagement durch flaches Design, 30 % kleiner im Vergleich zu herkömmlichen DIP-Schaltern, die auf dem Markt erhältlich sind.
- Der Schiebeklemmenkontakt gewährleistet eine bessere Leistung und höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zum herkömmlichen Wippkontakt