Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere DIP-Schalter sind mit Gurtverpackung und aufgedruckten Markierungen konzipiert und für CE- und CSA-Zertifizierungen ausgelegt, mit Optionen für staubdichte, wasserdichte und witterungsbeständige Leistung. Die DIP-Schalter sind als Schließer (NO, normally open), Öffner (NC, normally closed) oder als dreistufige Schalter erhältlich und können mit erhöhten oder versenkten Schiebern konfiguriert werden. Wir fertigen DIP-Schalter in Positionsgrößen von 1 bis 12, mit Kapazität für das Hinzufügen von stapelbaren Schaltern nach Bedarf. Unser breites Portfolio an DIP- und SIP-Schaltern bietet eine Vielzahl von Antriebsgrößen und -ausführungen. Unsere DIP-Schalter sind in Positionsgrößen von 1 bis 12 erhältlich und sind stapelbar. Optionen für abgedichtete und nicht abgedichtete Schalter, zur Oberflächen- oder Durchsteckmontage, 0,100 oder 0,050 Raster und verschiedene Pol-/Umschaltkonfigurationen bieten viele Möglichkeiten für diese Schalterserie.