Steckverbinderlösungen im Nieder- und Mittelspannungsbereich
TE Connectivity (TE) bietet innovative, flexible und skalierbare Verbindungslösungen im Nieder- und Mittelspannungsbereich für sich entwickelnde Fahrzeugarchitekturen. Das Lösungsportfolio von TE für Nieder- bis Mittelspannungsanwendungen bietet Kunden vielseitige Standardplattformen mit leistungsstarken, robusten und kompakten abgedichteten und nicht abgedichteten Steckverbindern, die für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen in Pkw und Nutzfahrzeugen geeignet sind.
48 Volt
End-to-End-Verbindungslösungen für 48-V-Architekturen
IPx9k
Witterungsbeständigkeit für Außenanwendungen
180°C
Temperaturbereich bis 180 °C (mit innovativer Oberflächentechnik)

Produktfamilie
|
Klemmengröße
|
Minimales Raster
|
Max. Strom bei 80 °C
|
Max. Schwingungsklasse
|
Verbindungstyp
|
Validierte Drahtgrößen (mm2)
|
Gedichtet/Nicht abgedichtet
|
OEM-Spezifikation
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A
|
SG4 |
Gecrimpt |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A |
SG6 |
Gecrimpt |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Gedichtet |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
4 mm |
18 A |
30 g |
Gecrimpt |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
10 A |
SG3 |
Gecrimpt |
0.35, |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
14 A |
20 g |
Gecrimpt |
0.35, |
Gedichtet |
LV214/USCAR |
|
1,8 mm |
5 mm |
17 A |
USCAR |
Gecrimpt |
0.5,0.75, 1.5, 2.0 |
Gedichtet |
USCAR |
|
1,8 mm |
3,5 mm |
10 A |
SG3 |
Gecrimpt |
0.20,0.30, 1.25, 2.0 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
2,8 mm |
5 mm |
26 A |
SG4/20 g |
Gecrimpt |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Produktfamilie
|
Klemmengröße
|
Minimales Raster
|
Max. Strom bei 80 °C
|
Max. Schwingungsklasse
|
Verbindungstyp
|
Validierte Drahtgrößen (mm2)
|
Gedichtet/Nicht abgedichtet
|
OEM-Spezifikation
|
6,3 mm |
8 mm (nicht abgedichtet) 12,5 mm (nicht abgedichtet) |
52 A |
30 g |
Gecrimpt |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
8 mm 9,5 mm 12 mm |
15,7 mm 16,5 mm |
109 A 78 A 179 A |
SG3 |
Gecrimpt/Geschweißt |
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
** Automotive-Portfolio, bevorzugt
Nieder- bis Mittelspannungsanwendungen

Anwendungsbereiche
- Karosserie und Chassis
- Antriebsstrang
- Infotainment und Inneneinrichtung
- HLK-Anlagen
- Batterie
- Sicherheit
- ADAS