Kfz-Signalkontake und -Steckverbinder
TE Connectivity (TE) ist ein systemkundiger Anbieter von Verbindungslösungen mit Know-how in Elektronikarchitektur und physikalischer Integration. Wir sprechen die Fachsprache unserer Kunden. Mit der zunehmenden Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung von Mobilitätslösungen steigen die Herausforderungen an die Konnektivität der Fahrzeugkomponenten. Das Angebot an Signalsteckverbindern von TE Connectivity bietet robuste und zuverlässige Automotive-Verbindungslösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen und Architekturen zugeschnitten sind und Ihre nächste Generation der Mobilität unterstützen.
0,63
Bewährte und bevorzugte 0,63–1,0-mm-Steckverbindersysteme für OEMs
0,08
Verschiedene Drahtgrößen von 0,08 mm2 bis 0,85 mm2
44
Prüflabore auf der ganzen Welt


Produktfamilie
|
Klemmengröße
|
Minimales Raster
|
Max. Strom bei 80 °C
|
Max. Schwingungsklasse
|
Verbindungstyp
|
Validierte Drahtgrößen (mm2)
|
Gedichtet/Nicht abgedichtet
|
OEM-Spezifikation
|
0,63 mm |
2,54 mm |
7,5 A |
SG3 |
Gecrimpt |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
0,64 mm |
2,2/2,54 mm |
10,5 A |
V3 |
Gecrimpt |
0.13– 0.75 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
USCAR/japanische OEMs |
|
0,64 mm |
2,54 mm |
9 A |
USCAR für den gesamten Motorraum |
Gecrimpt |
0.13– 1.0 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
USCAR |
|
0,64–1,0 mm |
2,2/2,5 mm |
3–5 A |
USCAR |
Gecrimpt |
0.13, 0.20, 0.75, 0.85 |
Nicht abgedichtet |
USCAR |
|
0,64 mm |
2,2 mm |
5 A |
V1 (Karosserie) |
Gecrimpt |
0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75 |
Nicht abgedichtet |
Französische/japanische OEMs |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Signal-Steckverbinder für Automotive-Anwendungen

Anwendungsbereiche
- Karosserie und Chassis
- Antriebsstrang
- Infotainment und Inneneinrichtung
- HLK-Anlagen
- Batterie
- Sicherheit
- ADAS