Kfz-Klemmen und Steckhülsen für raue und Außenanwendungen
TE Connectivity (TE) stellt das MCON Verbindungssystem für elektrische und elektronische Anwendungen in verschiedenen Kraftfahrzeuganwendungen mit rauer Umgebung her.
150 °C
Bis zu 150 °C für Motoranwendungen
48 V
48 V bereit in der neuen Generation von MCON Steckverbindern
IPx9k
Wetterfester Bezugswert für Außenanwendungen


NEU – MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus – Abgedichtete 1-reihige Rastfeder-Steckverbinderserie
• Nachhaltigkeit – Deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks (ca. –20 %) durch das Design und weitere Reduzierung des CO2-Fußabdrucks (ca. –40 %) durch eine ausgewogene Biomasse-Harzlösung.
• Automatisierung – Integrierter Sekundärverschluss mit großer Kontaktfläche für automatische Verriegelung. QR-Code mit erstklassiger Rückverfolgung und geringerer Durchlaufzeit.
• Leistung – Verbesserte und äußerst robuste Lösung mit hoher Schwingungsfestigkeit (SG4) und Qualität. Verbessertes CPA-Design bietet zusätzliche Robustheit und verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
• Vielseitig – Vielseitige Lösung, die dieselbe Schnittstelle für mehrere Anwendungen im Fahrzeug verwendet. Vollständig kompatibel mit der MCON Standardserie und der Gen2 Serie und geprüft gemäß LV214 und USCAR2.
• Zukunftsfähig – Geeignet für 48 Volt und bereit für die Automatisierung.
• Verbesserte Ergonomie – Leichtere Handhabung durch vergrößerte Oberfläche und größeren Riegel zum Lösen.
MCON Klemmen
Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit
MCON ist eine Serie von Klemmensystemen, die häufig für elektrische und elektronische Anwendungen in PKWs und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird. Das Kontaktdesign ist auf die Standardstiftgrößen und die Schnittstellenanforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. Mit Ausnahme des miniaturisierten MCON 0.50 Kontaktsystems folgen alle Kontakte der Designstrategie, den Kontakt zweiteilig auszulegen, um das elektrische vom mechanischen Leistungsverhalten zu trennen.
Die MCON Kontaktserie ist für abgedichtete sowie nicht abgedichtete Anwendungen verfügbar. Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachkontaktgehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. TE Application Tooling bietet eine breite Palette an Verarbeitungswerkzeugen für einen schnellen und ökonomischen Kontaktierungsprozess.
Vorteile
MCON Klemmen
- Hochleistungs-Kupferlegierung
- Redundante Kontakte für höhere Zuverlässigkeit
- Hohe Schwingungsbeständigkeit für die Erfüllung zukünftiger Anforderungen
- Überdehnschutz für die Kontaktfedern
- Kontaktgehäuse mit Polarisierung und Sekundär-Verriegelungselement
- Geschützte Rastfeder (ausgenommen MCON 0.50 – Clean Body-Ausführung)
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
- Temperaturbereich von –40 °C bis 150 °C
- –40 °C bis 180 °C mit innovativer Oberflächentechnik verfügbar
- Dreidirektionaler Sekundär-Verriegelungszugriff




MCON Steckhülsen und Flachstecker
Die MCON und HPF Steckhülsen und Flachstecker sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen (Clean Body/Rastfeder) erhältlich. Finden Sie die richtige Größe für Ihre Anforderungen an das Verbindungssystem.

MCON Steckverbinder
Ausgelegt auf Beständigkeit gegen Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen
Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachsteckergehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. Das System ist für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen ausgelegt, wo Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen auf lange Sicht die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können.
Leistungsmerkmale
Gehäuse und Steckverbinder
- Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) optional
- Hohe Zuverlässigkeit – für langjährigen Einsatz
- Beständig gegenüber hoher Schwingungsbelastung
- Das hervorragende Design verhindert Qualitätsprobleme und reduziert Fertigungs- und Wartungskosten.
- Integrierte Sekundär-Verriegelungsvorrichtung (bei Auslieferung in vorverriegelter Stellung)
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Draht-an-Draht-Steckverbinder (SWS)
- Polarisierung, verschiedene Kodierungen
- Modulare Gehäuse möglich durch gleiches Niveau der Sekundärverriegelung





MCON Steckverbinder und Gehäuse suchen
Die Steckverbinder der MCON Serie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich. Verschiedene Konfigurationen für Temperaturen bis zu 150 °C verfügbar

MCON Anwendungen