Hybrid-Verbindungslösungen: Signal, Strom und Datenkonnektivität
Innovation mit robuster Automotive-Verbindungstechnik – Wir bieten eine große Auswahl an Hybridsteckverbindern, die verschiedene Kombinationen von Signal-, Strom- und Datenverbindungen ermöglichen. Diese Steckverbinder wurden entwickelt, um den Anforderungen der neuesten Generation von Zonensteuerungen und Zentralsteuerungen gerecht zu werden.
ZONAL
Reduzierte Komplexität, Platzbedarf, Gewicht und Kosten der E/E-Architektur
3-In-1
Robuste Lösung, die Signal-, Strom- und Datenverbindungen in einen einzigen Steckverbinder integriert.
FLEX
Flexible Konfigurationen – bietet dieselbe Schnittstelle für mehrere Anwendungen.
Gemischte, hybride und modulare Verbindungslösungen im Vergleich
GEMISCHT (Signal, Strom) |
Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromklemmengrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.). |
HYBRID (Signal, Strom und Daten) |
Hybridsteckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren. |
MODULAR (flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert) |
Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt. |
Signal-, Strom- und Datenkonnektivität für Fahrzeuge – Hybridsteckerlösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie – Vorteile
- Montage- und platzoptimierte Konnektivität, die auf die Anwendungsanforderungen der Kunden zugeschnitten ist.
- Robuste, zuverlässige und austauschbare Lösungen.
- Schnelle und sichere Verbindungen von Teilkabelsätzen.
- Flexibilität für schnellere Markteinführung, Automatisierung und Skalierbarkeit.
- Kosteneffiziente und vereinfachte Lieferkettenkomplexität.
- Einfache Herstellung.
- Globale End-to-End-Design-Engineering-Kompetenz/Prüfkapazitäten und Fertigung.
- Zentrale Anlaufstelle für Tür-zu-Karosserie-Anwendungen und Inline-Verbindungen.
- Steckhilfe für Steckverbinder mit hoher Pinzahl zur Bereitstellung geringer Steckkräfte zum Schutz der Fließbandarbeiter.
- Verbesserte Verpackung und Kabelführung. Geringere Anzahl von Steckverbindungen und damit kürzere Durchlaufzeiten in den OEM-Montagewerken.
ABGEDICHTETE HYBRID-PRODUKTANGEBOTE
TE PRODUKT
|
Produktname
|
KONFIGURATIONEN VERFÜGBAR
|
DATEN
|
KLEMMEN (0,64 mm)
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
CPA
|
3POS HDSCS |
Buchsenkonfigurationen |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Nein |
|
3POS HDSCS |
Steckerkonfigurationen |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Nein |
|
Abgedichteter 49POS Tür-zu-Karosserie-Hybrid-Inline-Steckverbinder |
Buchsenkonfigurationen |
1 Koax |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Nein |
|
Abgedichteter 49POS Tür-zu-Karosserie-Hybrid-Inline-Steckverbinder |
Steckerkonfigurationen |
1 Koax |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Nein |
|
Abgedichtete 58POS-Hybrid-Inline-Buchse |
Buchsenkonfigurationen |
1 Koax |
- |
51 |
- |
6 |
- |
Optional |
|
Abgedichteter 58POS-Hybrid-Inline-Stecker |
Steckerkonfigurationen |
1 Koax |
- |
51 |
- |
6 |
- |
Optional |
|
Abgedichteter 68POS-Hybrid-Inline-Steckverbinder |
Buchsenkonfigurationen |
2 Koax |
44 |
- |
12 |
10 |
- |
Ja |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
NICHT ABGEDICHTETE HYBRID-PRODUKTANGEBOTE
TE PRODUKT
|
Produktname
|
KONFIGURATIONEN VERFÜGBAR
|
DATEN
|
KLEMMEN (0,64 mm)
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
CPA
|
Nicht abgedichteter 11P-Hybrid-Inline-Steckverbinder |
Buchsenkonfigurationen |
2 Koax |
9 |
- |
- |
- |
Nein |
||
Nicht abgedichteter 11P-Hybrid-Inline-Steckverbinder |
Steckerkonfigurationen |
2 Koax |
9 |
- |
- |
- |
Nein |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Hybrid-Verbindungsanwendungen