![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/infinite-switch-timer-housings.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Isolation für Energiereglerbuchsen
TE bietet ein Portfolio an Buchsengehäusen für Energieregler in M- und K-Ausführung, die üblicherweise in Widerstandsheizelementen verwendet werden. Sowohl die Gehäuse in M- als auch die in K-Ausführung sind für Positive Lock Mark II-Buchsen ausgelegt, die eine ergonomische, fehlersichere Montage mit geringer Einsetzkraft und hoher Rückhaltekraft bieten. Das Gehäuse in M-Ausführung ist auch für FASTON Buchsen geeignet. Die mehrpoligen Energiereglergehäuse ermöglichen bis zu vier Anschlüsse gleichzeitig und sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelcrimpverbindungen geeignet, wodurch sich die anwendungsbezogenen Kosten dank einer schnelleren Montage und der Vermeidung unnötiger Spleiße senken lassen. Gängige Anwendungen für Energiereglergehäuse sind Elektroherde, Raumheizungen und Heizplatten.
![Energiereglergehäuse](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/infinite-switch-housings-de.jpg)
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .187, .250 | Ausrichtungen | Gerade |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .032 | Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 22-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, Stahl Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 130 | Behördliche Zulassung(en) | UL, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤34 | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-0 & V-2 |