Verriegelungsbuchsen mit Multipositionsgehäuse
FASTIN-FASTON Flachstecker und Flachsteckhülsen basieren auf der FASTON Quick Connect-Technologie mit einer zusätzlichen Rastfeder, um die Kontakte in kompatiblen Gehäusen zu sichern Sie werden vor allem in Kabelbäumen zur Kopplung oder mehrpoligen Verbindungen eingesetzt, wobei die Gehäuse bis zu 8 Positionen aufweisen und Platz für maximal 20 Leitungen bieten. Mit den FASTIN-FASTON Quick Connect-Kontakten lassen sich Kabelbäume, die mit Steckern oder Buchsen vorgefertigt sind, einfach mit Gegenstücken verbinden, auch wenn die Fertigung an verschiedenen Standorten erfolgt ist. Zu den Anwendungen gehören Klimaanlagen und größere Elektro- und Haushaltsgeräte.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .187, .250, .312, .375 | Ausrichtungen | Gerade, fahnenförmig nach rechts |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .020, .032 | Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 22-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Zinnbronze Bronze Beschichtung: Zinn, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 110 | Behördliche Zulassung(en) | UL, VDE, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤40 pro Kontakt | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-0 und V-2, Glühdraht |
Ausgewählte Produkte
FASTIN-FASTON Gehäuse mit Mehrpositionsmontage
Gehäuse mit drei Positionen und einem Raster von 7 mm zur Verwendung mit FASTIN-FASTON Crimpkontakten der Serie 250. Die FASTIN-FASTON Gehäuse mit mehreren Positionen wurden entwickelt, um die Montageergonomie mit größeren Pressflächen, abgerundeten Kanten und Funktionen zu verbessern, die ein Verhaken verhindern.