FASTIN-FASTON Gehäuse mit Mehrpositionsmontage
TE Connectivity (TE) stellt Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster für die Verwendung mit FASTIN-FASTON Flachsteckern und FASTON Buchsen der Crimptyp-Serie 250 vor. Die neuen Kabel-an-Kabel-Gehäuse entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests bei 750 °C, ohne Flamme, und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0. Sie werden in Klimaanlagen und vergleichbaren Anwendungen eingesetzt, wenn ein Kabel-an-Kabel-Stromanschluss mit drei Positionen erforderlich und eine ergonomische Lösung zur Beschleunigung der Montage hilfreich ist.
Produkteigenschaften
- 6/6-Gehäuse aus Nylon mit drei Positionen zur Verwendung mit geraden FASTIN-FASTON Flachsteckern der Serie 250 oder geraden FASTON Buchsen
- Elektrisch isolierte Klemmen
- Entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests mit 750 °C, ohne Flamme, gemäß IEC 60335-1 und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0
- Betriebstemperaturbereiche von -30 °C bis +105 °C
- Ermöglichen drei Anschlüsse gleichzeitig, um diesen Montageschritt zu beschleunigen.
- Tragen dazu bei, Fehlverdrahtungen in der Anwendung zu verhindern
- Verbesserte Ergonomie für Monteure
- Rasthaken, der aufgrund seiner speziellen Eigenschaften ein Verhaken der Drähte verhindert
- UL-zugelassen bei Verwendung mit bestimmten Buchsen
Anwendungen
- Klimaanlagen
- Andere Kabel-an-Kabel-Anwendungen, bei denen ein Leistungssteckverbinder mit drei Positionen verwendet werden kann