Erfolgsentscheidende Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit wird optimiert durch Präzisionsrelais und Timer, die dabei helfen, zu bestätigen, dass die Nutzlast ins Ziel gebracht wird.
ANWENDUNG
Erfolgskritische Präzisionszielerfassung mit kleineren, leichteren, schnelleren und zuverlässigeren Baugruppen für Raketen und Gefechtsköpfe
Der genaue Flug zum Ziel erfordert schnelle Massenverarbeitung von Sensordaten von Infrarot- und Lasersensoren, Radar und GPS. Das Steuerungssystem muss Flugvariablen wie Flugphase, Abfangtyp, Bewegung, Hitzeerkennung und Nähe verarbeiten. Mit zunehmendem Entwicklungsstand der Sensoren und durch die Tatsache, dass Systeme mehrere Sensoren einsetzen, werden die Daten immer komplexer. Die Entwicklung der Verbindungstechnik für die Verarbeitung der Daten verläuft heute von Gigabit-Ethernet hin zu 10G-Netzwerken, während Signalverarbeitungssysteme immer mehr Bandbreite in kleinere Gehäuse packen müssen.
TE hilft Konstrukteuren bei der Schaffung von Raketenabwehrsystemen, die kleiner, intelligenter, leichter und zuverlässiger sind. Eine Rakete muss zwar nur einmal funktionieren, aber jede Rakete muss innerhalb eines Sekundenbruchteils perfekt funktionieren können. Alle Subsysteme müssen zuverlässig und einfach wartbar sein, damit die Rakete abschussbereit ist.
Die Zuverlässigkeit wird optimiert durch Präzisionsrelais und Timer, die dabei helfen, zu bestätigen, dass die Nutzlast ins Ziel gebracht wird.
MIL-STD-1760 definiert die elektrischen Eigenschaften der Signale an der Schnittstelle und die Steckverbinder- und Stift-Zuordnungen aller Signale in der Schnittstelle. Unsere Steckverbinder sind für schnellen und zuverlässigen Abwurf der Last vom Flugzeug ausgelegt. Die Zuverlässigkeit wird optimiert durch Präzisionsrelais von TE und Timer, die dabei helfen, zu bestätigen, dass die Nutzlast ins Ziel gebracht wird.