Wegbereiter für die datengetriebene Zukunft in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
Die Industrie drängt weiterhin auf die Integration hochentwickelter elektronischer Systeme, Entscheidungsfindungsfähigkeiten und die Gesamteffizienz von Missionen sowohl in zivilen als auch in militärischen Anwendungen. Daher sind Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die schnelle und zuverlässige Übertragung großer Datenmengen unerlässlich.
Durch die Integration fortschrittlicher Verbindungssysteme mit datengesteuerten Technologien können Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsingenieure effizientere, zuverlässigere und leistungsfähigere Systeme entwickeln. So werden die Grenzen von Leistung und Innovation erweitert.
TE Connectivity bietet hochleistungsfähige Steckverbinder, Glasfasersysteme und Produkte für die Energieverteilung – das Rückgrat kritischer Kommunikations- und Stromversorgungssysteme – an, die so entwickelt wurden, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich zuverlässig standhalten.
VPX-Systeme sind für den flexiblen Einsatz anspruchsvoller Hochgeschwindigkeitsprotokolle konzipiert. Unser VPX-Verbindungskonfigurator kann Ihnen dabei helfen.
Halbleiterrelais wurden für Anwendungen entwickelt, die ein äußerst zuverlässiges und schnelles Schalten von DC- oder bidirektionalen Lasten bis zu 350 mA und 400 VDC erfordern.
Robuste Glasfasertechnik ermöglicht High-Speed-Datenübertragungen und unterstützen Kommunikationsprotokolle mit einer Kapazität von 40G und 100G bei gleichzeitiger EMI-Immunität.