Kabel aus einer anderen Welt
Raumfahrttaugliche Draht- und Kabellösungen von TE reagieren auf den Bedarf der Raumfahrt nach einem leichtgewichtigem Aufbau, innovativem Design und Zuverlässigkeit.
Führend in Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit Die Raumfahrtindustrie stellt höchste Anforderungen an die Leistung von Drähten und Kabeln. Schlüsseleigenschaften wie niedriges Gewicht, hoher Wirkungsgrad und große Bandbreite sind entscheidend für den Erfolg ihrer Missionen. Die Lösungen müssen zudem extrem zuverlässig sein und ohne Wartung jahrzehntelang im Weltraum Bestleistungen erbringen. TE ist gewillt, die gesamte Bandbreite von Drähten und Kabeln für die Raumfahrtindustrie und Anwendungsanforderungen an Verbindungen zu unterstützen.
SPEC 55-Raumfahrtdraht mit geringem Fluoridgehalt
Hervorragende Wartungshistorie
Kleinster und leichtester Hochleistungsdraht
Eingestuft für 10.000 Stunden bei +200 °C
Flexibel bei -85 °C
Mechanisch robust, geringe Ausgasung
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
Hinweis: SPEC 55-Draht mit geringem Fluoridgehalt verfügt über keine ESA-Zulassung.
CHEMINAX Koaxial-Kabel
Geeignet für anspruchsvolle Video- und HF-Anwendungen
Geringe Kapazität und Dämpfung
Leicht, geringe Größe
Hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit
Große Flexibilität
Eingestuft von -65 °C bis 200 °C
FILTERLINE ElectroLoss-Kabel
Eingestuft von -65 °C bis zu 200 °C
SPEC 55-Isolation
Unterdrückt EMV-Störungen über 100 MHz
Geringe Ausgasung
Hoher Schutz vor EMV-Störungen
QUADLITE Quadraxial-Kabel
Eingestuft von -65 °C bis 200 °C
Kundenspezifische Ausführung für Datenstandards: schnelles Gigabit-Ethernet, USB, Glasfaserkanal, IEEE 1394
Geringe Ausgasung, leicht