![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/discrete-wire-terminators-146480.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Drahtendverschlüsse in nur einem Schritt
SolderSleeve Endverschlüsse von TE Connectivity (TE) ermöglichen einfache Lösungen in einem Schritt für Drahtverbindungen mit Stiften, Pfosten und Flachsteckern sowie für Kabel-Masseanschlüsse. Die für Anwendungen mit bis zu 150 °C ausgelegten SolderSleeve Einzeldraht-Endverschlüsse sind aufschrumpfbare Thermoplasthülsen, die ein präzise gefertigtes, mit Flussmittel versehenes Lötformteil enthalten. SolderSleeve Kabel-auf-Stift-, Kabel-auf-Pfosten- und Kabel-auf-Flach-stecker-Endverschlüsse werden entweder lose oder auf einem Träger-band geliefert, das den Abständen zwischen den Steckverbinder-klemmen entspricht.
Produkteigenschaften
- Kontrolliertes Löten
- Mühelose Installation
- Niedrige Herstellungskosten
- Optionaler Bandträger
- Mit Flussmittel versehenes Lötformteil
- Einteiliges Design
- Transparente Hülse
RoHS
B-155 ist RoHS-konform
UL
CWT, D-129 und D-141 sind UL-zugelassen
SolderSleeve Endverschlüsse von TE Connectivity (TE) ermöglichen einfache Lösungen in einem Schritt für Drahtverbindungen mit Stiften, Pfosten und Flachsteckern sowie für Kabel-Masseanschlüsse.
- Kabelabschluss an Stift/Pfosten/Flachstecker,
- Einzeldraht-Endverschlüsse
Produktoptionen
Produktserie | Max. Betriebstemperatur | Min. Kabelnenntemperatur |
---|---|---|
B-155, CWT | 125 oC | 85 oC |
D-129, D-141, D-71X | 150 oC | 125 oC |
Zertifizierungsrichtlinien
Serie | Zertifizierung |
---|---|
B-155 | RoHS |
CWT | UL und CUL E87681 |
D-129, D-141 | UL und CUL E87681 |
Anwendungen: Einzeldraht-Endverschlüsse
Kabelbäume und -reparatur für:
- Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)
- Zivile Luftfahrt
- Militärische Luft- und Raumfahrt
- Bodenverteidigung
- Automobilnachrüstung