Digitaler MS5837-30BA Drucksensor – Video (Englisch)

Der MS5837-30BA ist eine neue Generation hochauflösender Drucksensoren mit I²C-Busschnittstelle. Er ist für Tiefenmesssysteme mit einer Wassertiefenauflösung von 2 mm optimiert.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected