Die Arbeit in Fabriken wird immer weiter automatisiert, und es werden Sensoren benötigt, um die Fabrikanlagen zu überwachen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sensoren wichtige Daten für die Leistungsanalytik, eine verbesserte Effizienz, niedrigere Kosten und die optimale Anlagennutzung erfassen.

Anwendung
Intelligente Sensoren für Industrie 4.0 und das IIoT
Intelligente Sensoren, deren Bauform für raue Umgebungen und verschiedene Messtypen geeignet ist sowie geringen Stromverbrauch ermöglicht und damit die Entwicklung von Industrie 4.0 und dem IIoT unterstützt.
Intelligentere Fabriken durch Sensoren
Intelligente Sensoren ermöglichen das Ablesen von Messeigenschaften und können Fehler voraussagen, Werte überwachen und die Effizienz steigern – somit entsteht eine intelligente Fabrik. Um genaue Messungen in rauen Umgebungs- und Witterungsbedingungen zu ermöglichen, sind Sensoren für verschiedene Geräte- und Prozesstypen erforderlich. Von miniaturisierten Sensoren mit verschiedenen digitalen Ausgabesignalen bis hin zu drahtlosen Sensortechniken bietet TE verschiedene Lösungen, mit denen Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of things, IIoT) unterstützt werden.

Mit der fortschreitenden industriellen Roboterautomatisierung wird die Sensortechnologie auch zukünftig die Grundlage für die Datenerfassung sein, die dazu beitragen wird, Fertigungshallen in vernetzte, kostengünstige und zuverlässige Fabrikanlagen der Zukunft umzuwandeln. Erfahren Sie, wie Sensoren diese Entwicklung vorantreiben.
Vorausschauende Wartung
Trendüberwachung
Die Überwachung von Sensorausgaben über einen bestimmten Zeitraum kann wertvolle Einblicke in Gerätefehler liefern. Ob Vibration in Lagern oder steigende Temperaturen – wenn sich Eigenschaften ändern, können der Leistungsabfall oder der Ersatzteilbedarf prognostiziert werden, um einen Komplettausfall, Ausfallzeiten und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Die Filtrierung ist ein weiterer Wartungsbereich. Hier kann z. B. mit Differenzdrucksensoren der Druck in einem Filter überwacht werden, um die Wartung von pneumatischen oder hydraulischen Filtern vorauszusagen.

Für Anwendungen in der industriellen Zustandsüberwachung und der vorausschauenden Wartung sind die folgenden Vibrationsspezifikationsparameter wesentlich, um eine langfristige, zuverlässige, stabile und präzise Leistung sicherzustellen. Hierzu gehören breiter Frequenzgang, Messauflösung, geringe Verschiebung und Betriebstemperatur.
Laden Sie unser Whitepaper „Bedingungsüberwachung mit einem Vergleich von Vibrationssensortechniken“ herunter. Dort wird genauer auf den Zusammenhang zwischen diesen Parametern und verschiedenen Vibrationssensortypen in IIoT-Anwendungen eingegangen.

Asset-Überwachung
Keine Unterbrechungen bei der Produktion
Für bestimmte Fertigungsverfahren werden Materialien und Rohstoffe benötigt, um Produkte herzustellen. Mit Sensoren kann sichergestellt werden, dass diese Rohstoffe im Bestand vorhanden sind. Ein Materialengpass kann zu Produktionsausfällen und später in der Lieferkette zu potenziellen Verlusten führen. Von Füllständen bis hin zur Luftblasenerkennung: mit Sensoren für verschiedene Anwendungsfälle wird bestätigt, dass die Anlagen betriebsbereit sind.

In vielen Fällen werden Materialien in Fabriken in flüssigem Zustand gelagert. Diese Flüssigkeiten können korrosiv sein, was besondere Maßnahmen beim Umgang mit ihnen erfordert. Wenn ein Sensor mit einer solchen Flüssigkeit in Kontakt kommt, muss er aus kompatiblen Materialien bestehen. Unabhängig davon, ob der Flüssigkeitsstand in der Fabrik oder durch den Chemikalienlieferanten überwacht wird, kann mit tauchfesten Druckmessumformern der hydrostatische Pegel im Lagertank gemessen werden. Indem diese Daten in die Cloud übertragen werden, können Fabriken und Lieferanten Lieferungen so planen, dass die Fertigung ohne Unterbrechungen fortgesetzt werden kann.
Gebäudeautomation
Effizienz durch Sensoren
Für viele intelligente Fabriken hat die Reduzierung von Kosten und Emissionen in Gebäudesteuerungen weiterhin hohe Priorität. Wie bei Smart Home-Anwendungen können Sensoren Daten für Druck, Temperatur und Feuchtigkeit liefern, um die Effizienz von HLK- und Kühlsystemen für die Fabrik insgesamt sowie einzelne Fabrikanlagen zu steigern. Von digitalen, in Steuerungen eingebetteten Miniatursensoren bis hin zu drahtlosen, im Prozess installierten Sensoren bietet TE eine Vielzahl von verschiedenen Sensortechniken und Optionen für die Gebäudeautomatisierung.

Einfache und zuverlässige Sensortechnologie

Digitale Ausgangsoptionen

ASIC-Kompensation
Sensoren sind ein wesentlicher Bestandteil der meisten Heizungs‑, Lüftungs‑, Klimatechnik‑ und Kühlsysteme (kurz „HLKK“). Sie helfen nicht nur dabei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, sondern steigern auch den Wirkungsgrad der HLKK-Systeme. Zudem ermöglichen sie die Integration von HLKK-Systemen in Gebäudeautomatisierungssysteme.
Prozessautomatisierung
Optimierung
Traditionelle Fabriken entwickeln sich durch die Integration von Sensoren zu intelligenten Fabriken. Der Austausch von analogen Messgeräten durch Sensoren ermöglicht genauere Messungen sowie die Datenerfassung in rauen Umgebungen. Die von Sensoren gelieferten Daten werden zentral erfasst und die Systeme können anhand von Feedback optimiert werden. So machen Sensoren eine Industrie 4.0-Prozessautomatisierung möglich. Darüber hinaus sind Sensoren mit Displays verfügbar, mit denen Werte direkt an einer Anlage abgelesen werden können.

Schwierigkeiten beim Ablesen von Messwerten an ungünstigen Stellen während des Messverfahrens können die Betriebseffizienz beeinträchtigen. Der Messumformer M5800 mit Digitalanzeige von TE stellt Druckmesswerte bei anspruchsvollen Anwendungen in rauen Umgebungen dar. Die um 310 Grad drehbare Anzeige ermöglicht eine bequeme Ablesung und schnelle Einstellung nach Bedarf.
Sicherheit
Sicherer Datenspeicher
Die Sicherheit von Daten ist im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und allen Aspekten des Internets der Dinge von höchster Priorität. Sensoren stellen Daten bereit, deren Übertragung über Gateways und die Cloud mit großer Vorsicht erfolgen muss.

Gehäuse für Hochsicherheitsdatenspeicher erfordern zuverlässige und effektive Mittel zur Erkennung und zum Schutz des Systems und seiner Daten gegen physische Manipulation. Die Sensoren zur Manipulationserkennung von TE Connectivity (TE) bieten eine Hochsicherheitslösung für den physischen Datenschutz.
Die Sensoren zur Manipulationserkennung von TE Connectivity (TE) bieten eine Hochsicherheitslösung mit platzsparendem Formfaktor für die Erkennung von physischer Manipulation in kleinen Hochsicherheitsgehäusen.

Erfahren Sie mehr über die Rolle digitaler Temperatursensoren in unserer digitalen und vernetzten Welt.
Entdecken Sie, wie Ihnen der digitale Druckmessumformer M5800 präzise Messungen und eine effektive Kontrolle Ihrer Prozesse ermöglicht – zu einem günstigen Preis.
Beginnen Sie Ihr Design
- Infografik: 5 Wireless-Protokolle, die Sie für Ihre nächste IoT-Anwendung in Betracht ziehen sollten (PDF)
- Differenzialdruck-Messumformer für die Filtrierung
- Fragen zum Design eines Beschleunigungsmessers
- Sensorentwicklungsplatinen
- Webinare zu Sensortechnologie
- Whitepaper: Bedeutung von Drucksensoren in Haustechniksystemen
- Whitepaper: Analoge und digitale Messumformer – beide haben ihre Vorteile