Whitepaper
Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Sensortechnologie in Anwendungen von der industriellen Automatisierung bis hin zu medizinischen Geräten sowie über wichtige Elemente bei der Auswahl der richtigen Sensoren für Ihre Designs.
Sensortechnologie ist in jeder Branche das grundlegende Element für die Datenerfassung, insbesondere in der industriellen und medizinischen Industrie. Von der Zustandsüberwachung in der Fabrikhalle bis hin zu präzisen chirurgischen Eingriffen – Sensoren sind von entscheidender Bedeutung. Wir haben eine Serie von Whitepapern erstellt, um die neuesten Technologien und die Bedeutung von Sensoren in industriellen und medizinischen Anwendungen zu beleuchten.
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
Die industrielle Automatisierung wird in Fabriken überall alltäglich. Da Effizienz, Produktivität und Zuverlässigkeit nach wie vor die wichtigsten Aspekte bei industriellen Anwendungen sind, tragen Sensoren zum reibungslosen Betrieb der Automatisierung bei und liefern Ingenieuren rund um die Uhr Daten in Echtzeit. In den folgenden Whitepapers zum Thema Industrie erfahren Sie mehr über die Entwicklung des Industriellen Internets der Dinge (IIoT) und wie Sensoren eben diese Entwicklung beschleunigen.
Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung
-
Vorausschauende Wartung mit Vibrationssensoren
Anwendungen der vorausschauenden Wartung erfordern die Einhaltung bestimmter Bedingungen für eine langfristige, stabile, genaue und zuverlässige Leistung. Unsere Experten bieten Ihnen einen Vergleich von Vibrationssensortechnologien, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Vibrationssensortyps für Ihre Anforderungen an vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung zu helfen.
-
Beschleunigungsmesser mit großer Bandbreite zur Zustandsüberwachung
Die Überwachung des Maschinenzustands und die vorausschauende Wartung beruhen auf der frühzeitigen Erkennung von Veränderungen im Vibrationsspektrum, die auf Defekte oder Verschleiß hindeuten. Da der Markttrend zur Überwachung größerer und kleinerer Systeme führt, steigt auch die Signalbandbreite, die von Interesse ist. Es ist jetzt auch möglich, Beschleunigungsmesser zur Zustandsüberwachung direkt in Geräte einzubetten. Dieses Whitepaper veranschaulicht die Anforderungen an die Überwachung einer großen Bandbreite mit einer Diskussion möglicher Quellen zusammen mit sowohl Simulations- als auch experimentellen Ergebnissen von Fehlerbedingungen.
-
Der Trend weg von verdrahteten hin zu drahtlosen Sensoren
Erfahren Sie mehr über die vier Hauptfaktoren bei der industriellen Zustandsüberwachung, die dafür verantwortlich sind, dass anstelle von verdrahteten nun drahtlose Sensoren gefragt sind.
HLK-Anlagen
-
Die Bedeutung der Feuchtigkeitskontrolle im Gewerbe und Zuhause
Erfahren Sie, wie Sensoren eine wichtige Rolle bei der Messung von Luftfeuchtigkeit, Druck und Temperatur in HLK-Systemen spielen.
-
Piezoresistive vs. fortschrittliche thermische Sensortechnologie
Lernen Sie die Unterschiede zwischen piezoresistiven (membranbasierten) und thermischen (durchflussbasierten) Sensoren in HLK-Anwendungen kennen und erfahren Sie, was bei der Auswahl der optimalen Sensoren zu beachten ist. Sie werden außerdem mehr über die Herausforderungen herkömmlicher thermischer Sensoren in staubigen Umgebungen und über fortschrittliche Lösungen für thermische Drucksensoren erfahren.
Industrielle Automatisierung
-
Verbesserung der Sicherheitsleistung bei Cobots mit Drehmomentsensoren
Arthur Vignolles, Senior Manager für F&E und Produktentwicklung, und Ricardo Garcia, Produktmanager für Kraft- und Drehmomentsensoren, geben Einblicke in die Sicherheitsanforderungen für Cobots am heutigen industriellen Arbeitsplatz. Sie erläutern ausführlich die Technologie und den Einsatz von Sicherheitsdrehmomentsensoren zur Erkennung und Kontrolle von Bedingungen, bei denen das Drehmoment möglicherweise einen Menschen oder den Roboter beschädigen könnte.
Industrieumgebungen
-
Verbesserung der Sicherheitsleistung bei Cobots mit Drehmomentsensoren
Die Weiterentwicklung der automatisierten Technologie hat dazu beigetragen, die Entwicklung kollaborativer Roboter voranzutreiben. Kollaborative Roboter, oder Cobots, sollen mit Arbeitern interagieren und ihnen helfen, anstatt eigenständige automatisierte Geräte mit wenig bis gar keiner menschlichen Interaktion zu sein. Historisch gesehen war diese begrenzte Interaktion auf Sicherheitsbedenken und die Tatsache zurückzuführen, dass Mensch und Roboter nicht in der Lage waren, effektiv und effizient zusammenzuarbeiten. Dieser Artikel gibt Ihnen einen Einblick in die Sicherheitsverbesserungen, die für den Fortschritt der Automatisierung in industriellen Anwendungen entscheidend sind.
-
Wie Füllstandschalter industrielle Anwendungen von heute unterstützen
Wir werfen einen detaillierten Blick auf zwei industrielle Fallbeispiele für die Überwachung von Ölquellen und Kesselspeisetanks, um Einblicke in die einzigartigen Eigenschaften des Einsatzes von Füllstandschaltern in diesen anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu gewinnen.
-
Sensorfusion in Neigungssensoren
In industriellen Umgebungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen können herkömmliche Neigungssensoren Leistungsmängel aufweisen. Erfahren Sie, wie die Sensorfusion den Bedarf an erhöhter Stabilität in industriellen Umgebungen durch die Kombination von Beschleunigungsmesser- und Gyroskopdaten für eine neue Generation von Neigungssensoren erfüllen kann, die auch unter dynamischen Bedingungen reaktionsfähig bleiben.
-
Sensoren in korrosiven Umgebungen
Von Fabrikhallen bis hin zu Fitness-Trackern – Sensoren spielen eine entscheidende Rolle bei den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen für die Erfüllung der Erwartungen von morgen. Aufgrund des weit verbreiteten Einsatzes der Drahtlos-Technologie und des Internets der Dinge enthalten Verbraucher- und Industriegeräte immer mehr Sensoren. Fortschritte bei der Entwicklung von Sensoren sind für diese Märkte von entscheidender Bedeutung. Die Sensoren müssen ultrakompakt, stromsparend, hochpräzise, digital und gegen raue Umgebungen resistent sein, um diesen Leistungsherausforderungen gerecht zu werden und sie möglichst sogar zu übertreffen. In diesem Whitepaper gehen wir auf die besonderen Anforderungen an den Schutz von Sensorelementen unter rauen Umgebungsbedingungen ein.
-
Hohe Zuverlässigkeit
Die Herstellung von Druckgebern, die bei extremen Temperaturen funktionieren, beginnt mit der Entwicklung eines Sensors, der raueste Umgebungen verkraftet. Lesen Sie weiter, um mehr über die Auswirkungen von Frost auf Geräte und die Prüfung von Sensoren zur Kompensation von Temperatureinflüssen zu erfahren.
-
Sensorfusion in Neigungssensoren
In industriellen Umgebungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen können herkömmliche Neigungssensoren Leistungsmängel aufweisen. Erfahren Sie, wie die Sensorfusion den Bedarf an erhöhter Stabilität in industriellen Umgebungen durch die Kombination von Beschleunigungsmesser- und Gyroskopdaten für eine neue Generation von Neigungssensoren erfüllen kann, die auch unter dynamischen Bedingungen reaktionsfähig bleiben.
-
Eingebettete Sensoren für anspruchsvolle kompakte Anwendungen
Systemintegratoren und OEMs sind ständig bestrebt, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken. Von überragender Bedeutung sind hier die in Verteiler, Rückschlagventile, Aktuatoren und Pumpen eingebettete Sensoren. Erfahren Sie, wie eingebettete Drucksensoren in kritischen Kompaktanwendungen eingesetzt werden.
-
Sensoren in der Raumfahrt
Der neueste innovative Beitrag von TE Connectivity (TE) zur Luft- und Raumfahrtindustrie ist die Bereitstellung von NTC-Thermistoren für die NASA-Raumsonde Juno, die zweite Mission zur Erforschung des Jupiters. Erfahren Sie in diesem Whitepaper mehr über Sensoren in der Raumfahrt.
MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN
Sensoren in der medizinischen Industrie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfassung von Daten, die es medizinischen Fachkräften und Patienten ermöglichen, Zugang zu wichtigen Informationen über den aktuellen Zustand des Patienten zu erhalten. Unabhängig davon, ob invasive oder nicht-invasive Medizintechnik verwendet wird, stehen Sensoren im Mittelpunkt der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Patienten. Lesen Sie die folgenden medizinischen Whitepaper, um mehr über die sich entwickelnde Medizinbranche und die entscheidende Rolle von Sensoren für eine bessere Versorgung von Patienten und medizinischen Fachkräften zu erfahren.
In diesem Beitrag wird untersucht, wie die medizinische Industrie daran arbeitet, präzise und robuste Geräte zur Verbesserung der Lebensqualität bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Mobilität und häuslicher Pflege liegt. Sie erhalten Einblicke in die Vorteile und Herausforderungen medizinischer Geräte - vom Strom- und Energieverbrauch bis hin zur richtigen Kalibrierung – und erfahren, wie medizinische Sensoren Lösungen für diese allgemeinen Herausforderungen bieten können.
-
Auswahl der Sensoren für medizinische Anwendungen
Sensoren verändern die Funktionsweise von medizinischen Geräten. Da die meisten dieser Geräte wiederverwendbare Sensoren enthalten, muss deren Design einen Schutz vor dem Kontakt mit Medikamenten und Körperflüssigkeiten gewährleisten. Dies beginnt mit der Auswahl des richtigen Sensors für die jeweilige Verwendungsart des Geräts.
-
Sensorarten für medizinische Pumpenanwendungen
Die Sensortechnologie wird auch weiterhin die Grundlage für die Entwicklung der medizinischen Industrie zu einem vernetzteren, zuverlässigeren und sichereren Betrieb bilden. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über die entscheidende Rolle der Sensortechnologie in medizinischen Pumpen.
-
Sicherheitsaspekte bei medizinisch invasive Drucksensoren
Mit der Verfügbarkeit verbesserter Sensortechnologie werden neue Geräte entwickelt, die eine Vielzahl zusätzlicher Indikationen ansprechen. Die Vorteile von Druckmessungen für viele medizinische Situationen sind bekannt, aber neue Anwender müssen sich auch Sorgen über mögliche nachteilige Auswirkungen der Einführung neuer Technologien in die Anatomie machen. In diesem Bericht werden Sicherheitsstandards für Biokompatibilität und sichere Grenzwerte für in-vivo verwendete elektrische Ströme überprüft und Methoden beschrieben, mit denen beide Standards erfüllt werden können.
-
Sensortechnologie in Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe und für Schlafstudien
Erfahren Sie, welche wichtige Rolle Sensoren in der Schlafüberwachung spielen, dem am schnellsten wachsenden Segment des IoMT (Internet of Medical Things, Internet der Dinge in der Medizin).
-
Aspekte des Designs medizinischer Sensortechnologie
Im Zuge des kontinuierlichen Wachstums der vernetzten Medizinindustrie wird auch das Sensortechnologie-Design stetig weiterentwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über diese fünf Aspekte kontaktloser medizinischer Anwendungen sowie über die wichtigsten Trends.
-
Piezo-Lösungen zur Überwachung von Vitalparametern
Die einzigartigen Eigenschaften von Piezo-Folie als dynamischem Dehnungssensor eignen sich ideal für die Erkennung von Vitalparametern. Die Folie kann dabei im direkten Kontakt mit der Haut angebracht oder durch Zwischenschichten mechanisch gekoppelt werden. Einige Folienelemente sind so empfindlich, dass sie den menschlichen Puls von einem Gerät aus erkennen können, das in einer Tasche der Außenkleidung getragen wird.
PRODUKTÜBERSICHT
-
Optimierung des kompakten Messzellendesigns für bessere Leistung
Das Element der Kraft ist einer der grundlegendsten Parameter, die bei der Prozesssteuerung und -überwachung von Interesse sind. Entdecken Sie die Vorteile von Kraftsensoren in einer Vielzahl von Anwendungen in der Medizin, der Industrie und der Verbraucherindustrie.
-
Herausforderungen beim Design von Feuchtigkeitssensoren
Feuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle bei unseren täglichen Aktivitäten, vom persönlichen Komfort bis hin zur kritischen Versorgung in medizinischen Geräten – Feuchtigkeitsensoren können Lösungen für Systemleistung, Umweltbedingungen, Exposition und Integration bieten. In diesem Trendpapier befassen wir uns mit vier wichtigen Herausforderungen, denen sich Ingenieure bei der Entwicklung von feuchtigkeitsgerechten Produkten stellen müssen.
-
Die Auswahl des richtigen Beschleunigungsmessers
Die Wahl des Instruments wirkt sich stets auf die Messergebnisse aus. Die Informationen in diesem Whitepaper helfen bei der Auswahl des richtigen Beschleunigungssensors. Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Beschleunigungssensortypen und die jeweiligen Konstruktionsanforderungen.