D-förmige Steckverbinder bieten eine elektrische Verbindung in einem Metallgehäuse, das in Form eines „D” gefertigt ist. Unsere D-Steckverbinder sind kompakte Stift- und Sockelstecker, die für die Übertragung von Strom und Signal in Kommunikationsgeräten entwickelt wurden, insbesondere in Paketen mit hoher Dichte. Sie werden häufig zum Anschließen von Computermonitoren an PCs sowie zum Anschließen von Peripheriegeräten verwendet. Unsere D-förmigen Steckverbinder sind für die anspruchsvollen Leistungsanforderungen kommerzieller und militärischer Anwendungen ausgelegt. Wir fertigen DB9-Steckverbinder (D-Sub Stecker mit 9 Stiften), DB15-Steckverbinder (D-Sub Stecker mit 15 Stiften) und DB25-Steckverbinder (D-Sub Stecker mit 25 Stiften). Unsere D-förmigen Steckverbinder werden als Buchsen und Stecker hergestellt. Unser Portfolio umfasst D-Subminiatur-Steckverbinder (auch bekannt als D-Sub Stecker), die eine kostengünstige Lösung für sichere und zuverlässige Verbindungen bei Schaltungen mit hoher Dichte in komplexen Anwendungen bieten. Unsere D-Subminiatur-Standardsteckverbinder sind mit MIL-DTL-24308-Bewertung erhältlich. Unsere D-förmigen Steckverbinder werden unter unseren Top-Produktfamilien gefertigt: AMP, AMPLIMITE, AMPMODU und Raychem.
AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder für militärische Anwendungen
Produktübersicht
Die AMPLIMITE D-Sub Stecker eignen sich für Anwendungen wie z. B. militärische Ausrüstung, Bodenunterstützungssysteme, Computerperipheriegeräte, Modems und die industrielle Instrumentierung. Wir bieten eine umfassende Palette an Subminiatur D-förmigen Steckern in Standardausführung für das Militär und Versionen für Spezialanwendungen an, darunter Steckverbinder zum Mischen von Netz- und Koax-Kontaktkammern mit Signalkontakten der Größe 20, Durchführungssteckverbinder als Einwegschnittstelle für häufig genutzte Anwendungen sowie nichtmagnetische Spezialsteckverbinder mit rückseitiger Gummidurchführungsdichtung für die Zugentlastung. Jeder AMPLIMITE Pressverbinder verfügt über Metallclips, die die Stifte und Sockel festhalten, nachdem die Einsätze von hinten damit bestückt wurden.