Robuste Koax-Stecker für zuverlässige Verbindungen
Unsere Koaxial-Kabel-Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige Verbindung herstellen, wenn sie zum Abschluss von Koaxial-Kabeln, Leiterplatten oder anderen Steckverbinderschnittstellen verwendet werden. Unsere Koax-Stecker sind für die besonderen Leistungsanforderungen von drahtlosen Infrastruktursystemen ausgelegt, die zuverlässige, intermodulierbare Steckverbinder benötigen, die einen höheren Stromverbrauch zulassen. Bei der Auswahl der Größe des Koax-Kabels ist es wichtig, den erforderlichen Steckverbinder zu verstehen. Beispielsweise werden Miniaturkabel wie RG 188 am zweckmäßigsten mit Subminiatursteckverbindern wie SMB- und SMC-Ausführungen abgeschlossen. Ein weiteres Beispiel sind unsere Mikro-Koax-Buchsen, die mit Präzisionstoleranzen gefertigt werden und einen sofortigen Ersatz für viele auf dem Markt befindliche HF-Stecker bieten, sodass Kunden ihren Leiterplattenaufbau während des Designs oder der Montage nicht ändern müssen. Wir bieten eine breite Palette von Gehäuse- und Beschichtungsmaterialien.
Ausgewähltes Produkt
Blindsteck-Koax-Stecker
Unsere Blindsteck-Koax-Produkte unterstützen eine breite Palette von SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopfsteckern von 1,60 GHz bis 67 GHz. Diese Frequenzen und Verbindungsarten dienen einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen, einschließlich Prüf- und Messtechnik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, drahtlose und Telekommunikation sowie Industrie und Produktion. Blindsteck-Koax-Produkte ermöglichen Technikern eine detaillierte Messung und präzise Fehlersuche in kleinen/engen Räumen, in denen die Sicht eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.
Produktvorteile
Koax-Kabel-Stecker
Ermöglicht HF-Tests und Signalabtastung in beengten Räumen mit minimaler Sichtbarkeit
- Langlebige Ein-Klick-Verbindung, geprüft mit 10.000 Montagezyklen
- Minimale Einfügungsdämpfung mit hervorragender Stehwellenverhältnisleistung
- Robustes und strapazierfähiges Design
Ein breites Frequenzspektrum und Testkonfigurationen ermöglichen mehrere Anwendungen
- Unterstützung für Frequenzen zwischen 1,6 GHz und 67 GHz – mit Testmöglichkeiten von bis zu 128 Ports
- Mehrere kundenspezifische Konfigurationen für eine Vielzahl von Anforderungen verfügbar
- Umfasst SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopf-Portfolios
Kosteneinsparungen im Vergleich zur nächstbesten Alternative mit kundenspezifischen Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
- Großes Netzwerk von Außendiensttechnikern und Kundenbetreuern
- Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung

Ausgewählter Koax-Steckertyp
Mikrokoaxiale Buchsen und Kabelsätze
-
Die Mikro-Koax-Buchsen und Kabelsätze von TE sind auf unsere Antennen abgestimmt und stellen eine kostengünstige durchgängige HF-Lösung dar. Diese Produkte bieten eine hervorragende elektrische Leistung, um eine zuverlässige HF- oder drahtlose Verbindung zu einer Hauptleiterplatte in einer sehr breiten Palette von Anwendungen herzustellen, darunter Unterhaltungselektronik, Infotainment, medizinische Systeme, intelligente Haustechnik usw. Unsere globale Präsenz und Entwicklungs- und Fertigungskompetenz ermöglichen eine schnelle Lieferung von Mustern und Massenproduktionsprodukten.
- Mikro-Koax-Kabelsatzprodukte anzeigen
Produktvorteile
- Hervorragende elektrische Leistung und mit Präzisionstoleranzen gefertigt
- Robustes und strapazierfähiges Design
- Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
- Anbieter von End-to-End-Lösungen
- Drop-in-Ersatz, kein Redesign der Leiterplatte erforderlich