Smarte Verbindungen mit steckbaren Reihenklemmen
Die steckbaren Reihenklemmen der SNK Serie verbinden die Vorteile unserer intelligenten Verbindungen mit der Flexibilität der Steckfunktion. Die steckbare Technologie bietet Modularität für die elektrische Installation und ermöglicht es, Teilsätze und vorverdrahtete Kabelbäume zu kombinieren. So werden die Montageprüfung und die Inbetriebsetzung in der Fabrik erheblich erleichtert und beschleunigt. Qualifiziert für weltweite Märkte, Anwendungen und für raue Umgebungen (einschließlich explosionsgefährdeter Standorte, Eisenbahnen, Marine- und Solaranwendungen etc.).
Vorteile
- Zuverlässig unter rauen Bedingungen in Eisenbahn- oder Offshore-Anwendungen
- Kostengünstige Lösungen: Nur zwei Steckervarianten erforderlich, um Teilgruppen von Steckern ohne Werkzeug zusammenzusetzen.
- Sicherheit und Schutz vor Verbindungsfehlern dank Codierstiften sowie vor versehentlicher Rissbildung dank Verriegelungsvorrichtungen.
Haupteigenschaften
- Anschlusskapazität von 0,2 bis 4 mm² (26 bis 10 AWG).
- Erhältlich in PI-Feder-Technologie und in Schraubklemmtechnologie
- Steckbar-Steckbar-Funktionen
- Bestehen Vibrations- und Stoßprüfungen in Schienenfahrzeugumgebungen