Ein intelligentes Design zur Unterstützung Ihrer täglichen Verbindungsherausforderungen
Die Schraubklemmleisten der SNK Serie bieten rationalisierte Funktionen und Zubehör und bedienen gleichzeitig ein umfangreiches Anwendungsspektrum. Qualifiziert für weltweite Märkte, Anwendungen und für raue Umgebungen (einschließlich explosionsgefährdeter Standorte, Eisenbahnen, Marine- und Solaranwendungen).
Vorteile
- Mit unserem Anti-Entriegelungssystem werden die Wartungs- und Fehlersuchevorgänge auf ein Minimum reduziert. Die Schraube ist vollständig sicher verriegelt.
- Der Hochleistungs-Schraubklemmenanschluss mit hoher Dichte kann bis zu zwei Leiter pro Klemme unterbringen und bietet somit erweiterte Möglichkeiten in Schaltschränken.
- Der Arretierstift sorgt für 50 % kürzere Montagezeit: 10 vormontierte Leisten werden gleichzeitig in die Schiene gesteckt.
- Hervorragende Sichtbarkeit von Markierern dank exklusiver Top-Markierungsposition
- Kürzere Installationszeit mit unseren schraublosen Schnapp-Erdungsklemmleisten, Endanschlägen, Steckern und Überbrückungen
Haupteigenschaften
- Anschlusskapazität von 0,2 bis 240 mm² (21 AWG bis 500 kcmil).
- Zuverlässige gehärtete Stahlklemme
- Komfortable Doppel-Zentralkanäle ermöglichen Multikonfigurationen: Überbrückung, Prüfung und Messung
- Zeit- und Vorratsersparnis mit einsteckbaren isolierten Überbrückungen, schneidbar und mit bis zu 50 Polen verfügbar.
- Flache Markierungsoberfläche ermöglicht den Einsatz von Markiererkarten, Etiketten oder manuellen Vormarkierungen.
- Bereit für neue Fotovoltaik-Großanlagen mit ZS150 / ZS240 Schraubklemmleisten bis 1.500 V DC (IEC) und 1.000 V DC (UL).