![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-entrelec-pi-spring-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Die intelligente 2-in-1-Verbindung
Unsere patentierte PI-Feder-Technologie, die in den Reihenklemmen der SNK Serie zur Anwendung kommt, bietet sowohl die Vorteile der Push-In-Technologie als auch der Federtechnologie in einer einzigen Verbindung. Qualifiziert für weltweite Märkte, Anwendungen und für raue Umgebungen (einschließlich explosionsgefährdeter Standorte, Eisenbahnen, Marine- und Solaranwendungen).
Vorteile
- 50 % kürzere Verbindungszeit mit Push-in-Modus
- Reduzierter Aufwand und weniger Leitervorbereitungszeit mit Federmodus
- Einfache Verdrahtung durch Eingangsanschluss an der Vorderseite
- Hervorragende Verbindungen mit oder ohne Druckhülsen, nachgewiesen durch die erforderlichen Zertifizierungsprüfungen
- Strenge Kontrolle der Verbindungselastizität und des Designs, um eine einfache und sichere Einführung von Leiter und Schraubenzieher zu gewährleisten,
- Die flache Oberfläche der PI-Feder macht die Einführung von Draht und Schraubenzieher reibungsloser und einfacher.
Haupteigenschaften
- Anschlusskapazität von 0,2 bis 25 mm² (26 bis 4 AWG),
- PI-Feder aus Edelstahl für hohen Korrosionswiderstand (>1.000 h),
- Die flache Oberfläche der PI-Feder macht die Einführung von Draht und Schraubenzieher reibungsloser und einfacher
- Abmessungen, Beschichtung und Form der Verbindungsschiene sind dafür ausgelegt, den niedrigsten und stabilsten Wert des elektrischen Kontakts zu erzielen,
- Sehr guter elektrischer Kontakt, selbst in Anwendungen, bei denen Schwingungen und Stöße ein Problem darstellen können, wie z. B. in Bahnanwendungen.
SNK Reihenklemmen für Sicherungen
Snk Reihenklemmen für Sicherungshalteranschlüsse bieten erstklassige Zertifizierungen mit patentierter Pi-Feder-Verbindung (Push-in- und Federmodus), die eine schnelle Verdrahtung und eine schnellere Zubehörbefestigung für 5x20- und 5x25-mm-Sicherungen ermöglichen, Pi-Feder-Technologie (Push-In & Feder) mit einer Kabelgröße von 4 mm²
Eigenschaften
- Gesteigerte Produktivität
- Mehr Sichtbarkeit auf der Schalttafel
- Kleinere Schaltschränke mit weniger Kosten
- Die Produkte können für die meisten Anwendungen verwendet werden
Infoblatt
-
SNK Reihenklemme für Sicherung (Englisch)
Klicken Sie auf den angegebenen Flyer-Link, um mehr über die Produkte zu erfahren