Der Anschluss für Netzstrom- und Energiekreise
Die Bolzenklemmleisten sind für den Anschluss und die Verteilung von Strom in Anlagen ausgelegt.
Vorteile
- Platzersparnis in Schaltschränken durch Verdrahtung mit hoher Dichte mit bis zu zwei Leitern pro Bolzen.
- Erhöhte Bedienersicherheit dank rotierenden und abnehmbaren Schutzabdeckungen für Überbrückungen und Anschlüsse.
- Gesicherte Verdrahtung durch die Kombination aus Kabelschuh und Bolzen, die das Herausziehen des Leiters verhindert.
- Geringerer Wartungsaufwand: Unsere Klemmen verfügen über vibrationsbeständige Unterlegscheiben in Kombination mit besonders widerstandsfähigen Stahlklemmen.
- Erleichterte und schnellere Befestigung durch einen bistabilen Fuß, der ein schnelles Verriegeln oder Entfernen der Klemmleiste auf der Schiene ermöglicht.
- Installationsflexibilität durch zusätzliche Befestigungsoptionen wie z. B. Panel oder Platte.
Haupteigenschaften
- Anschlusskapazität von 35 bis 300 mm² (1 AWG bis 1.000 kcmil).
- Techniken: Bolzen-Bolzen- oder hybride Bolzen-Schraub-Klemmleisten
- Gemäß NF C 20-130 und DIN 46234 mit Kabelschuhen kompatibel.
- Anschlüsse und Überbrückungssystem sind durch rotierende Schutzabdeckungen isoliert (IP20).
- Stifte ermöglichen das Einrasten von Klemmleisten für eine bessere Stabilität.
- Erdschluss-Zubehör für die Überwachung von Relais.