スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
加速度計
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
モデル 8511N ワイヤレス加速度計は、Bluetooth® BLE-5 通信プロトコルを使用することで、 有線システムの敷設に多大なコストがかかる工場エリアに状態監視ベースのメンテナンスを拡張するシンプルで信頼性の高い安全な手段を提供し、既存のプロセス制御システムや情報システムでデータを使用可能にします。センサの施工時に Bluetooth® インタフェースを介して組み込み構成の設定に簡単にアクセスできます。モデル 8511N には、15 kHz を超える広い帯域幅で動作する圧電加速度計が組み込まれており、MEMS ソリューションを使用した設計よりも優れた測定分解能と長期安定性をもたらします。
TE Connectivity の (TE) 85x1N および 89x1N シリーズは、産業機器監視に大きな安定性と長寿命をもたらします。これらのコンパクトなセンサは Bluetooth® Low Energy と LoRaWAN® 技術の両方を利用しており、狭いスペースや多様な環境にシームレスに適合します。これらのセンサは帯域幅が広く、一般的な MEMS ベースのモデルが 4 kHz であるのに対し、最大 10 kHzという優れた分解能を提供します。この設計は、エッジ コンピューティングによる短距離と長距離のリーチを特徴としており、ユーザーが構成可能な設定と機能を実現します。
TE SensorConnect アプリ
TE SensorConnect は、産業機器のリモート状態監視用に設計された設定およびライブ データ収集アプリです。
産業
危険区域の分類
危険区域 (HazLoc) における材料分類の要件ガイド。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。