ユニバーサル メイテンロック コネクタには、要求の厳しい環境向けに標準コネクタを堅牢な防水防滴に変換する防滴シールがオプションで用意されています。詳細についてはビデオをご覧ください。

高電流システムに対応する設計の柔軟性
ユニバーサル メイテンロック コネクタは業界標準のパワー コネクタであり、アプライアンス、産業機械、ビル設備用機器などの幅広い用途に適しています。エンジニアはこれらのコネクタの設計自由度を高く評価しています。TE では、電力設計の最新課題を解決する革新的なユニバーサル メイテンロック製品を継続的に発表していきます。このコネクタ システムは、フランジ付きオプション、バルクヘッド オプション、防水型オプション、ツイスト ロック オプションを含むさまざまな特殊コネクタを特徴とし、電線対電線設計、電線対基板設計、パネル取付け設計で使用することができます。間違いのない容易な組み立てを実現するため、ユニバーサル メイテンロック ハウジングには極性やポジティブ ロック、リア キャビティ識別が採用されています。ハウジングはピン端子およびソケット端子に対応し、これらの端子を同じハウジングに混在させることができます。

利点
極間 (mm) | 6.35 | 使用温度 (°C) | -55 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 19 | 電線サイズ (AWG) | 30-10 |
定格電圧 | AC/DC 600 V | 極数 | 1-15 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | IP57 |
UL 94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
注目の製品
リフロー対応ユニバーサル メイテンロック コネクタは、プリント基板 (PCB) メーカーが設計柔軟性を損なわずにリフローはんだ付けアセンブリ プロセスを採用できるように開発されました。熱可塑性樹脂ハウジングは、高リフローはんだ付け温度に耐えてスタンダード ユニバーサル メイテンロック コネクタに嵌合するように設計されています。
グロー ワイヤ、V-0 ユニバーサル メイテンロック コネクタ
ユニバーサル メイテンロック キャップ、プラグ ハウジングおよびヘッダは、UL 94 V-0 の要件だけでなく、IEC 60335-1 第 5 版 (750°C、無炎) に準拠したグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件にも適合した材質で用意されています。これらのハウジングはスタンダード ユニバーサル メイテンロックのピンとソケットに対応しています。