![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/hdscss-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高性能設計
当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、きわめて高い性能基準を必要とする、商用車業界やオフロード用途の厳しい要求に応えるよう設計されています。UL94 V-0 等級の堅牢な熱可塑性樹脂を採用したヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、ポカヨケ機能を備えた二次ロックを装備しており、電線対電線構成や電線対デバイス構成におけるインライン用途やフランジ取り付け用途にご使用いただけます。IP67 および IP6K9K (バックシェル付きの場合) 等級のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、5 種類のハウジング サイズと 4 種類のキーイング オプションをご用意しています。2 ~ 18 極の極数展開でご提供しています。CAN バス アーキテクチャ用オプションもご用意しています。バックシェル、保護キャップ、キャビティ プラグ、固定スライドなどのアクセサリも取り揃えています。
製品の特長
- 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A)、1.5K (最大 20 A)、MCON 1.2 に対応
- 6.00 ~ 0.20 mm2
- 2 極、3 極、4 極、6 極、7 極、8 極、10 極、12 極、13 極、15 極、16 極、18 極の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用スライド ロック
- 端子の位置合わせと保持確認のための、一体型二次ロック
- SAE J1939 規格に準拠した CAN バス プロトコル仕様に適合
- 別売アクセサリ: バックシェル、固定スライド、保護キャップ、ブラインド プラグ、シーリング プラグ
利点
- AMP MCP 1.5K、2.8、6.3/4.8K および MCON 1.2 端子によって適用コストを最適化。共有の製品群は、高電流容量の幅広いヘビー デューティー用途をサポートします。
- 最大 IP69K の堅牢なシーリング能力により、ほこり、ちり、塗料から保護します。
- 端子の基部で圧着するように設計された個別のワイヤ シールにより、接点の挿入と取り出しが容易で、トラブルなくメンテナンスを実施できます。
- 一体型の二次ロック デバイスとポカヨケ システムにより、信頼性の高い組み立てプロセスを使用して、端子位置を素早く確認できます。
主な用途
防水型の堅牢なコネクタであるため、産業車両および商用車両のさまざまな用途に使用されています。
![ヘビー デューティー気密型コネクタ シリーズの用途](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-heavy-duty-sealed-connector-applications-1024x400.jpg)
主な産業分野
当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、その堅牢性と据え付けの容易さから、さまざまな産業で使用されています。
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-truck-application-140x140.jpg)
トラック
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-bus-application-140x140.jpg)
バス
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-construction-application-140x140.jpg)
建設機器
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-agriculture-application-140x140.jpg)
農業機械
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-special-vehicles-application-140x140.jpg)
特殊車両
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-automotive-application-140x140.jpg)
自動車
材質の仕様
- フランジ シール: シリコン ゴム
- 二次ロックのシール: シリコン ゴム
- ハウジング: ガラス繊維入り PBT
- 二次ロック: ガラス繊維入り PBT
- スライド ロック: ガラス繊維入り PBT
性能仕様
- 電流: 最大 40 A。
- 温度: 使用温度範囲 -40°C ~ +140°C。
- 耐久性: 脱着可能回数は最大 10 回 (錫)、最大 50 回 (銀)、最大 100 回 (金)。詳細については各製品仕様をご覧ください。
- 絶縁抵抗: DC 500 V (ISO 16750-2 (4.12) に従って試験済み)。
- 浸漬: IP67 定格、IP6K9K を満たす (カバー付き、フランジ付きタブ ハウジング用、取り付け指示の指定に従った場合に限る)。
- 不規則振動: ハウジングおよびコンタクトの物理的損傷、機能低下なし。177m/s2 で、3 軸それぞれの接続が 94 時間開きません。詳細な仕様は、製品仕様 108-94020 を参照してください。
- 電圧: 最大 DC 42 V。
- 誘電耐電圧: 60 秒間の AC 500 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧でのフラッシュオーバや、隣接するコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊は許容されない。
- 難燃性: UL 94 V0 定格材質を用いた製品を提供。
ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの寸法
![ヘビー デューティー気密型コネクタ シリーズの寸法](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-heavy-duty-sealed-connector-dimensions-620x300.jpg)
グループ | リセプタクル ハウジング | タブ ハウジング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全長 A | 全高 B | 全幅 C | 全長 D | 全高 E | 全幅 F | |
A | 1.23 (31.3) | 0.73 (18.5) | 1.02 (26.0) | 1.64 (47.1) | 0.75 (19.0) | 1.09 (27.6) |
B | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.19 (30.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.09 (27.6) |
C | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.23 (31.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.28 (32.6) |
D | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.54 (39.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.60 (40.6) |
E | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 2.02 (51.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 2.07 (52.6) |