![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/HVA-HD-470x445.jpg)
電気自動車のアクセサリ向けの高電圧コネクタ
当社の HIVONEX ポートフォリオに含まれる高電圧コネクタ HVA HD400 は、産業用および商用電気自動車の高電圧アクセサリを接続できるように設計されています。最も過酷な使用環境での性能を強化しながら、あらゆる用途の要求に応えます。
HIVONEX ポートフォリオに含まれる HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタ
産業用および商用ハイブリッド車および電気自動車において、高電圧アクセサリは重要な役割を担っています。HVAC、ヒーター、油圧ポンプ、電動パワー ステアリングなどは、エンドユーザにある程度の快適さを提供しながら、車両を適切、安全、確実に走行させます。電気自動車のサブシステムは、動作条件に関係なく長期間にわたって安全かつ確実に動作するように設計されていることも必要です。 塵、砂、湿気、振動といったものに、サブシステムは耐えられなければなりません。またその接続部にも、同じことが要求されます。
当社の HIVONEX ポートフォリオに含まれる HVA HD400 高電圧コネクタは、IP68 および IP6K9K 規格に準拠しており、トランスミッションレベルの振動に耐えるように設計されています。このコネクタは、接触位置保証 (CPA) 機能によって、嵌合プロセスの実施中にもオス コネクタとメス コネクタの確実な接触を保証します。これらの機能は、HVA HD400 高電圧コネクタが最も過酷な環境でも確実に機能することを可能にします。
当社の HVA HD400 コネクタは、統合型の HVIL 機能を備えています。この追加の安全機能は、電気自動車の高電圧コンポーネントに触れた人を保護します。高電圧インターロック機能は低電圧ループを使用して高電圧回路の整合性を監視し、高電圧コンポーネントに損傷、緩み、切断が生じると、HVIL からアラートを送信します。
この機能では最大 1,000 VDC、60 A (80°C 時) の処理が可能で、動作温度は -40°C ~ 140°C です。コンパクトで適応性のある設計は、同じインタフェースで 2 本または 3 本の導線を使用でき、導線断面積が LV216 規格の 2.5、4、および 6 mm² の単芯配線 (途中は多芯および ISO 配線) を処理できます。
電気自動車のどこに高電圧アクセサリが使用されていても、HVA HD400 コネクタを展開できます。
HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
HVA HD400 高電圧コネクタの主な利点
最大 1,000 VDC および 60 A の処理が可能な高レベルの性能に加えて、CPA の実装により安全性が向上
製品の形態と機能はコンパクトに設計できるように、同じインタフェースで 2 極と 3 極に対応
車両全体での適合性により導線断面積が LV216 規格の 2.5、4、および 6 mm² の単芯配線に対応
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
当社の広範な HIVONEX 製品ラインナップには、現在および将来の E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階を通じて、あらゆる高電圧用途に利用できるモジュラ式で拡張可能、かつ非常にパワフルなソリューションが含まれています。すべてのソリューションの背後には、数十年にわたるエンジニアリングの経験と専門知識があります。
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)